(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

又釘 250g HPシリーズ【18~650個入り】

又釘 250g HPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
296円 ~ 487円
税込価格
326円 ~ 536円

有刺鉄線や針金などの線材の固定に使用する釘です。材質はスチールです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
18X19
4935646705155

1パック

650個入り

487( 536円 )

5日目

25
16X25
4935646705162

1パック

275個入り

453( 498円 )

5日目

32
14X32
4935646705179

1パック

143個入り

453( 498円 )

5日目

38
12X38
4935646705186

1パック

70個入り

431( 474円 )

5日目

50
8X50
4935646705193

1パック

23個入り

381( 419円 )

5日目

65
8X65
4935646705209

1パック

18個入り

296( 326円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有刺鉄線や針金などの線材の固定に使用する釘です。
材質はスチールです。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

又釘 外形図

※長さは約寸になります。

規格表

規 格線 径
(mm)
長 さ
(mm)
#20×130.913
#18×191.219
#16×251.725
#14×322.132
#12×382.838
#8×504.250
#8×654.265

使用例

有刺鉄線や針金などの線材の固定に使用する釘です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

又釘 250g HPシリーズ

又釘 250g HPシリーズ

    ユニクロボード釘

    ユニクロボード釘

      サカメ釘 鉄 ユニクロ

      サカメ釘 鉄 ユニクロ

        STPスクリュ釘

        STPスクリュ釘

          ステン 木下地板金ビス

          ステン 木下地板金ビス

            スクリュー釘 250g HPシリーズ

            スクリュー釘 250g HPシリーズ

              フロアー釘

              フロアー釘

                丸釘 鉄 ユニクロ

                丸釘 鉄 ユニクロ

                  フロアー釘

                  フロアー釘

                    ステンレス・アミメリング釘

                    ステンレス・アミメリング釘

                      カラー釘

                      カラー釘

                        ユニクロ シージング釘

                        ユニクロ シージング釘

                          コーススレッド徳用

                          コーススレッド徳用

                            メーカー 大里 KNフジニッテイ コノエ 大里 大里 大里 大里 コノエ KNフジニッテイ KNフジニッテイ 大里 大里 大里
                            通常価格 296円 10,983円 660円 774円 3,920円 374円 274円 500円 10,405円 24,772円 367円 303円 1,343円
                            通常出荷日 5日目   3日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 その他木工用ねじ コーススレッド
                            材質 スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール スチール SUS304 スチール スチール スチール
                            販売単位 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            又釘 250g HPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました