(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅釘半丸【220~1,050個入り】

銅釘半丸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,076円 ~ 1,290円
税込価格
1,184円 ~ 1,419円

【特長】銅製の釘。【用途】寺社などの屋根や銅板固定に使用されます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
17X16
4935646711958

1パック

1,050個入り

1,290( 1,419円 )

5日目

25
17X19
4935646704714

1パック

870個入り

1,101( 1,211円 )

5日目

32
16X25
4935646704721

1パック

510個入り

1,076( 1,184円 )

5日目

38
15X32
4935646704738

1パック

320個入り

1,076( 1,184円 )

5日目

25
14X38
4935646704745

1パック

220個入り

1,076( 1,184円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
銅製の釘。
【用途】
寺社などの屋根や銅板固定に使用されます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
#17×161.516
#17×191.519
#16×251.725
#15×321.832
#14×382.138

使用例

銅製の釘。寺社などの屋根や銅板固定に使用されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅釘半丸

銅釘半丸

    銅スクリュー釘

    銅スクリュー釘

      丸釘 鉄 ユニクロ

      丸釘 鉄 ユニクロ

        ユニクロボード釘

        ユニクロボード釘

          フロアー釘

          フロアー釘

            ステンレス・アミメリング釘

            ステンレス・アミメリング釘

              仮釘

              仮釘

                サカメ釘 鉄 ユニクロ

                サカメ釘 鉄 ユニクロ

                  フロアー釘

                  フロアー釘

                    スクリュー釘 250g HPシリーズ

                    スクリュー釘 250g HPシリーズ

                      真鍮 木ねじ 皿

                      真鍮 木ねじ 皿

                        STスクリュ釘平

                        STスクリュ釘平

                          STスクリュ釘丸

                          STスクリュ釘丸

                            メーカー 大里 大里 コノエ KNフジニッテイ KNフジニッテイ KNフジニッテイ 大里 コノエ 大里 大里 大里 大里 大里
                            通常価格 1,076円 1,023円 500円 10,983円 10,405円 24,772円 500円 660円 274円 374円 167円 656円 656円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   3日目   3日目   3日目   5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 木ねじ
                            材質 黄銅 黄銅 スチール SUS304 スチール スチール スチール スチール 真鍮 ステンレス ステンレス
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました