(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮 木ねじ 皿【15~50個入り】

真鍮 木ねじ 皿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
167円 ~ 544円
税込価格
184円 ~ 598円

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用します。木材に対してしっかりと施工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
2.1X10
4935646711491

1パック

50個入り

167( 184円 )

5日目

13
2.4X13
4935646711538

1パック

50個入り

206( 227円 )

5日目

16
3.1X16
4935646711545

1パック

30個入り

207( 228円 )

5日目

20
3.1X20
4935646711552

1パック

30個入り

239( 263円 )

5日目

20
3.5X20
4935646711576

1パック

30個入り

296( 326円 )

5日目

50
4.5X50
4935646711613

1パック

15個入り

544( 598円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用します。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
金色の真鍮生地製です。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

真鍮 木ねじ 皿 外形図

製品仕様

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用します。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。金色の真鍮生地製です。

規格表

ねじの呼び
(d)
十字穴の番号ddkkml
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最 大長 さ
2.112.1±0.074.20
-0.4
1.250
-0.2
2.510
13
2.42.44.81.42.713
2.72.75.41.552.916
3.123.16.20
-0.5
1.80
-0.3
3.816
20
22
3.53.5±0.1724.220
25
4.14.18.20
-0.6
2.354.832
4.54.592.555.238
50

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真鍮 木ねじ 皿

真鍮 木ねじ 皿

    木ねじ皿 (鉄/ユニクロメッキ)

    木ねじ皿 (鉄/ユニクロメッキ)

      M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)

      M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)

        M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)

        M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)

          ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ

          ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ

            メーカー 大里 大里 エスコ エスコ 大里
            通常価格 167円 120円 528円 393円 217円
            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
            種類 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ
            材質 真鍮 スチール 真鍮 真鍮 ステンレス
            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック

            真鍮 木ねじ 皿のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            木工組立
            評価 5.0満足度:5.02023/01/13
            木工製品の目立ちやすい部分に使いました。
            色合いがちょうど良かったので選択しました。
            木ねじ自体は何の問題も無い製品です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました