コーススレッドよりも、軸が細くなっており、木割れを防止します。
Loading...
コーススレッドよりも、軸が細くなっており、木割れを防止します。
ねじの先端が特殊な構造になっていて割れやすい木口へも安心して打ち込むことができます。
規 格 | 太 さ (mm) | 長 さ (mm) | 頭部形状 | ねじ部 |
---|---|---|---|---|
3.3×25 | 3.3 | 25 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |
3.3×30 | 3.3 | 30 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |
3.3×35 | 3.3 | 35 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |
3.3×40 | 3.3 | 40 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |
3.3×45 | 3.3 | 45 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |
3.3×50 | 3.3 | 50 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |
3.7×65 | 3.7 | 65 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |
3.7×75 | 3.7 | 75 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |
3.7×90 | 3.7 | 90 | 皿頭 フレキ付 | 半ねじ |