(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スリムスレッド 55シリーズ

スリムスレッド 55シリーズ【180~800個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,101円
税込価格
1,211円
通常出荷日
5日目
やや細身の造作用ビスです。
電動工具での施工が可能です。
材質はスチールで、取付穴形状は十字穴、表面処理はユニクロメッキです。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

スリムスレッド 55シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    木工に
    評価 5.0満足度:5.02020/06/29
    細身の木ネジで、このシリーズの25mm・30mm・35mmを常備しています。製品にバラツキがなく、とても使い勝手が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムスレッド 55シリーズ

スリムスレッド 55シリーズ

    ステントルネードポイントトラス

    ステントルネードポイントトラス

      ステンコーススレッド

      ステンコーススレッド

        隠し釘 Fシリーズ

        隠し釘 Fシリーズ

          ステントルネードポイントフラットモドトラス

          ステントルネードポイントフラットモドトラス

            ステンスクリュークギ マル

            ステンスクリュークギ マル

              ドリスク サラリブ

              ドリスク サラリブ

                ラッパ(燐酸)

                ラッパ(燐酸)

                  木ねじ皿 (鉄/ユニクロメッキ)

                  木ねじ皿 (鉄/ユニクロメッキ)

                    ドリスク ウエハー

                    ドリスク ウエハー

                      コーススレッド徳用 半ねじ (ラッパ・十字穴)

                      コーススレッド徳用 半ねじ (ラッパ・十字穴)

                        ドリスク ナベ

                        ドリスク ナベ

                          メーカー 大里 大里 大里 大里 大里 大里 KNフジニッテイ KNフジニッテイ 大里 KNフジニッテイ 大里 KNフジニッテイ
                          通常価格 1,101円 10,036円 407円 491円 869円 2,037円 1,636円 2,722円 120円 1,629円 870円 1,672円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   3日目  
                          種類 コーススレッド 鋼板用ねじ コーススレッド 鋼板用ねじ 鋼板用ねじ 軽天ビス 木ねじ 鋼板用ねじ コーススレッド 鋼板用ねじ
                          材質 スチール ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス スチール スチール -
                          取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                          表面処理 ユニクロメッキ - - ユニクロメッキ - - ユニクロメッキ 燐酸 ユニクロメッキ ユニクロメッキ ユニクロメッキ -
                          販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック - 箱・パック バラ(1個から購入可能)

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。