(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ【25~100個入り】

ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
217円 ~ 1,224円
税込価格
239円 ~ 1,346円

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用します。木材を引き寄せる為、頭部に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定31件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
63
5.8X63
4935646711811

1パック

30個入り

1,224( 1,346円 )

5日目

50
5.8X50
4935646708392

1パック

25個入り

790( 869円 )

5日目

25
2.7X25
4935646708408

1パック

100個入り

457( 503円 )

5日目

16
3.8X16
4935646708415

1パック

100個入り

499( 549円 )

5日目

25
4.5X25
4935646708439

1パック

50個入り

497( 547円 )

5日目

38
4.5X38
4935646708446

1パック

25個入り

326( 359円 )

5日目

10
2.1X10
4935646708460

1パック

100個入り

217( 239円 )

5日目

13
2.4X13
4935646708491

1パック

100個入り

223( 245円 )

5日目

16
2.4X16
4935646708507

1パック

100個入り

293( 322円 )

5日目

13
2.7X13
4935646708514

1パック

100個入り

239( 263円 )

5日目

16
2.7X16
4935646708521

1パック

100個入り

267( 294円 )

5日目

20
2.7X20
4935646708538

1パック

100個入り

300( 330円 )

5日目

25
3.1X25
4935646708569

1パック

100個入り

437( 481円 )

5日目

32
3.5X32
4935646708606

1パック

100個入り

599( 659円 )

5日目

38
3.5X38
4935646708613

1パック

50個入り

381( 419円 )

5日目

25
3.8X25
4935646708620

1パック

100個入り

563( 619円 )

5日目

32
3.8X32
4935646708637

1パック

100個入り

687( 756円 )

5日目

38
3.8X38
4935646708644

1パック

50個入り

417( 459円 )

5日目

38
4.1X38
4935646708668

1パック

50個入り

510( 561円 )

5日目

45
4.1X45
4935646708675

1パック

50個入り

237( 261円 )

5日目

56
4.5X56
4935646708699

1パック

25個入り

349( 384円 )

5日目

38
5.1X38
4935646708705

1パック

50個入り

880( 968円 )

5日目

45
5.1X45
4935646708712

1パック

25個入り

507( 558円 )

5日目

50
5.1X50
4935646708729

1パック

25個入り

529( 582円 )

5日目

56
5.1X56
4935646708736

1パック

25個入り

624( 686円 )

5日目

45
5.8X45
4935646708743

1パック

25個入り

749( 824円 )

5日目

10
3.1X10
4935646708750

1パック

100個入り

293( 322円 )

5日目

13
3.1X13
4935646708767

1パック

100個入り

277( 305円 )

5日目

22
3.1X22
4935646708774

1パック

100個入り

367( 404円 )

5日目

13
3.5X13
4935646708781

1パック

100個入り

346( 381円 )

5日目

22
3.5X22
4935646708804

1パック

100個入り

447( 492円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用します。木材を引き寄せる為、頭部に向かってやや太くなる半ねじ形状になっています。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ 外形図

製品仕様

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用します。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。耐食性に優れたステンレス製です。

規格表

ねじの呼び
(d)
十字穴の番号ddkkml
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最 大長 さ
2.112.1±0.074.20
-0.4
1.250
-0.2
2.56.3
10
13
2.42.44.81.42.710
13
16
2.72.75.41.552.913
16
20
25
3.123.16.20
-0.5
1.80
-0.3
3.810
13
16
20
22
25
32
3.53.5±0.1724.213
16
20
22
25
32
38
3.83.87.62.154.516
20
25
32
38
4.14.18.20
-0.6
2.354.832
38
45
50
4.54.592.555.225
38
50
5.135.1±0.1210.22.856.438
45
50
56
5.85.811.60
-0.7
3.20
-0.4
745
50
63

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ

ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ

    ステン 木ねじ 皿 546シリーズ

    ステン 木ねじ 皿 546シリーズ

      木ねじ皿 (鉄/ユニクロメッキ)

      木ねじ皿 (鉄/ユニクロメッキ)

        真鍮 木ねじ 皿

        真鍮 木ねじ 皿

          ユニクロ 木ねじ 皿

          ユニクロ 木ねじ 皿

            ステン ブロンズ 木ねじ 皿 HPシリーズ

            ステン ブロンズ 木ねじ 皿 HPシリーズ

              ステン ブロンズ 木ねじ 皿 546シリーズ

              ステン ブロンズ 木ねじ 皿 546シリーズ

                軽天ビスラッパ

                軽天ビスラッパ

                  野地板ビス

                  野地板ビス

                    ステンコーススレッド

                    ステンコーススレッド

                      コーススレッド HPシリーズ

                      コーススレッド HPシリーズ

                        コーススレッド徳用

                        コーススレッド徳用

                          木割れ防止ビス

                          木割れ防止ビス

                            メーカー 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里
                            通常価格 217円 416円 120円 167円 290円 229円 433円 126円 376円 407円 96円 1,343円 737円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 軽天ビス 木ねじ コーススレッド コーススレッド コーススレッド 木ねじ
                            材質 ステンレス ステンレス スチール 真鍮 スチール ステンレス ステンレス スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            ステン 木ねじ 皿 HPシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木材の接合
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                            安価で種類も豊富なので使い易いです。
                            余談ですが、ナベ頭の木ねじもこのくらい種類があると良いのですね。
                            木ねじは圧倒的に皿頭が多いので、時計を掛けるなど木材に物を取り付ける時に困る事が良くあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました