ステン,ブロンズ,木ねじ,皿,HPシリーズ【50~100個入り】・皿座彫りのあ...
型番 |
長さ |
サイズ |
JANコード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
32
|
4.1X32
|
4935646708361
| 1パック 50個入り | 579円(
637円
) | 5日目 | |
45
|
4.1X45
|
4935646708385
| 1パック 50個入り | 804円(
884円
) | 5日目 | |
16
|
3.1X16
|
4935646708811
| 1パック 100個入り | 371円(
408円
) | 5日目 | |
20
|
3.1X20
|
4935646708828
| 1パック 100個入り | 380円(
418円
) | 5日目 | |
25
|
3.1X25
|
4935646708835
| 1パック 100個入り | 591円(
650円
) | 5日目 | |
20
|
3.5X20
|
4935646708842
| 1パック 100個入り | 473円(
520円
) | 5日目 | |
25
|
3.5X25
|
4935646708859
| 1パック 100個入り | 576円(
634円
) | 5日目 | |
32
|
3.5X32
|
4935646708866
| 1パック 50個入り | 364円(
400円
) | 5日目 | |
32
|
3.8X32
|
4935646708873
| 1パック 50個入り | 420円(
462円
) | 5日目 | |
38
|
3.8X38
|
4935646708880
| 1パック 50個入り | 493円(
542円
) | 5日目 | |
10
|
2.4X10
|
4935646708897
| 1パック 100個入り | 229円(
252円
) | 5日目 | |
22
|
3.1X22
|
4935646709474
| 1パック 100個入り | 426円(
469円
) | 5日目 |
Loading...
ステン,ブロンズ,木ねじ,皿,HPシリーズ【50~100個入り】
・皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用します。
・高耐食のブロンズ色のステンレス製です。
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用します。高耐食のブロンズ色のステンレス製です。
ねじの呼び (d) | 十字穴の番号 | d | dk | k | m | l | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 最 大 | 長 さ | ||
2.4 | 1 | 2.4 | ±0.07 | 4.8 | 0 -0.4 | 1.4 | 0 -0.2 | 2.7 | 10 |
13 | |||||||||
2.7 | 2.7 | 5.4 | 1.55 | 2.9 | 16 | ||||
3.1 | 2 | 3.1 | 6.2 | 0 -0.5 | 1.8 | 0 -0.3 | 3.8 | 16 | |
20 | |||||||||
22 | |||||||||
25 | |||||||||
3.5 | 3.5 | ±0.1 | 7 | 2 | 4.2 | 20 | |||
25 | |||||||||
32 | |||||||||
3.8 | 3.8 | 7.6 | 2.15 | 4.5 | 32 | ||||
38 | |||||||||
4.1 | 4.1 | 8.2 | 0 -0.6 | 2.35 | 4.8 | 32 | |||
38 | |||||||||
45 |