ステントルネードポイントフラットモドトラス【50~500個入り】・二条ねじのね...
Loading...
ステントルネードポイントフラットモドトラス【50~500個入り】
・二条ねじのねじ山がとがり先端まできっちりと形成され、施工時にはドリルの働きをするねじです。
・削らずにねじ込むので切粉が出ません。
削らないねじ込み式なので、切り粉がでません。
サイズ (mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | d (mm) | S (mm) | 適応板厚合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4×12 | 12.0 | 11.0 | 2.0 | 3.9 | 全ねじ | 0.8~1.4mm |