(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50-402
真鍮スクリュークギ マル【400~2,200個入り】 シンチュウスクリュークギ マル

真鍮スクリュークギ マル 50-402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,184円
税込単価
4,602円

真鍮スクリュークギ マル・1パック【400~2,200個入り】・長さ:25~5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

50-402 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

50-402 の仕様・寸法情報

型番
長さ
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50-402

32
#15X32
4935646384022

1パック

1,500個入り

4,184( 4,602円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真鍮スクリュークギ マル
・1パック【400~2,200個入り】
・長さ:25~50mm

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
#16×251.725
#15×321.832
#14×382.138
#13×452.445
#12×502.850

50-402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真鍮スクリュークギ マルの型番50-402のページです。
型番50-402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真鍮スクリュークギ マル

真鍮スクリュークギ マル

    真鍮 木ねじ 皿

    真鍮 木ねじ 皿

      スクリュー釘 250g HPシリーズ

      スクリュー釘 250g HPシリーズ

        銅スクリュー釘

        銅スクリュー釘

          ステン スクリュークギ ヒラ

          ステン スクリュークギ ヒラ

            ユニクロボード釘

            ユニクロボード釘

              ユニクロ 木ねじ 皿

              ユニクロ 木ねじ 皿

                M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)

                M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)

                  ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ

                  ステン 木ねじ 皿 HPシリーズ

                    真鍮 木ねじ 丸

                    真鍮 木ねじ 丸

                      M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)

                      M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)

                        サカメ釘 鉄 ユニクロ

                        サカメ釘 鉄 ユニクロ

                          STPスクリュ釘

                          STPスクリュ釘

                            メーカー 大里 大里 大里 大里 大里 KNフジニッテイ 大里 エスコ 大里 大里 エスコ コノエ 大里
                            通常価格 4,007円 167円 374円 1,023円 2,037円 10,983円 290円 528円 217円 280円 393円 660円 774円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 6日目   5日目  
                            種類 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ
                            材質 真鍮 真鍮 スチール 黄銅 ステンレス スチール 真鍮 ステンレス 真鍮 真鍮 スチール ステンレス
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            真鍮スクリュークギ マルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50-401
                            50-403
                            50-404
                            50-405
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ サイズ JANコード

                            4,267円

                            ( 4,694円 )

                            2,200個入り

                            1パック -

                            5日目

                            25#16X254935646384015

                            4,073円

                            ( 4,480円 )

                            950個入り

                            1パック -

                            5日目

                            38#14X384935646384039

                            4,039円

                            ( 4,443円 )

                            550個入り

                            1パック -

                            5日目

                            45#13X454935646384046

                            4,007円

                            ( 4,408円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            5日目

                            50#12X504935646384053

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました