ねじピッチが粗く、比較的低トルクでの施工ができるスチール製の造作用ビスです。
型番 |
長さ |
サイズ |
JANコード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
|
3.8X25
|
4935646565216
| 1パック 2,000個入り | 1,524円(
1,676円
) | 5日目 | |
32
|
3.8X32
|
4935646565223
| 1パック 1,800個入り | 1,524円(
1,676円
) | 5日目 | |
38
|
3.8X38
|
4935646565230
| 1パック 1,500個入り | 1,524円(
1,676円
) | 5日目 | |
45
|
3.8X45
|
4935646565247
| 1パック 1,100個入り | 1,343円(
1,477円
) | 5日目 | |
41
|
3.8X41
|
4935646565315
| 1パック 1,400個入り | 1,524円(
1,676円
) | 5日目 | |
28
|
3.8X28
|
4935646565322
| 1パック 1,900個入り | 1,524円(
1,676円
) | 5日目 |
Loading...
ねじピッチが粗く、比較的低トルクでの施工ができるスチール製の造作用ビスです。
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができます。
規 格 | 太 さ (mm) | 長 さ (mm) | 頭部形状 | ねじ部 |
---|---|---|---|---|
3.8×25 | 3.8 | 25 | ラッパ | 全ねじ |
3.8×28 | 3.8 | 28 | ラッパ | 全ねじ |
3.8×32 | 3.8 | 32 | ラッパ | 全ねじ |
3.8×38 | 3.8 | 38 | ラッパ | 全ねじ |
3.8×41 | 3.8 | 41 | ラッパ | 全ねじ |
3.8×45 | 3.8 | 45 | ラッパ | 全ねじ |