(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木割れ防止ビス【35~210個入り】

木割れ防止ビス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
737円
税込価格
811円

木割れ防止ビス。【特長】・ねじの先端が特殊な構造になっていて割れやすい本口へも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
3.8X25
4903768540855

1パック

210個入り

737( 811円 )

5日目

30
3.8X30
4903768540862

1パック

180個入り

737( 811円 )

5日目

35
3.8X35
4903768540879

1パック

160個入り

737( 811円 )

5日目

40
3.8X40
4903768540886

1パック

145個入り

737( 811円 )

5日目

45
3.8X45
4903768540893

1パック

125個入り

737( 811円 )

5日目

65
4.2X65
4903768540916

1パック

70個入り

737( 811円 )

5日目

75
4.2X75
4903768540923

1パック

60個入り

737( 811円 )

5日目

90
4.5X90
4903768540930

1パック

35個入り

737( 811円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木割れ防止ビス。
【特長】
・ねじの先端が特殊な構造になっていて割れやすい本口へも安心して打ち込むことができます

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木割れ防止ビス

木割れ防止ビス

    スレンダー木割れ防止ビス SSKWシリーズ

    スレンダー木割れ防止ビス SSKWシリーズ

      ステンレス 木割れ防止ビス KWSシリーズ

      ステンレス 木割れ防止ビス KWSシリーズ

        ブロンズ 木割れ防止ビス ミニ

        ブロンズ 木割れ防止ビス ミニ

          コンフィット

          コンフィット

            細ビス(特殊カッティング)

            細ビス(特殊カッティング)

              ユニクロ シージング釘

              ユニクロ シージング釘

                3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)

                3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)

                  ステンレス 細ビス

                  ステンレス 細ビス

                    真鍮 木ねじ 丸

                    真鍮 木ねじ 丸

                      ユニクロ ジョイテクト

                      ユニクロ ジョイテクト

                        3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)

                        3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)

                          コンクリート釘 HPシリーズ

                          コンクリート釘 HPシリーズ

                            メーカー 大里 大里 大里 大里 日本パワーファスニング ファスリンク 大里 エスコ ファスリンク 大里 大里 エスコ 大里
                            通常価格 737円 737円 1,906円 1,017円 2,451円 692円 303円 439円 1,988円 280円 494円 468円 143円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ - 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ その他木工用ねじ 木ねじ
                            材質 スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール SUS410 真鍮 スチール スチール スチール
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 なし 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし
                            表面処理 ユニクロメッキ ユニクロメッキ - ユニクロメッキ 塗装・コーティング クロメートメッキ ユニクロメッキ クロメートメッキ なし - ユニクロメッキ クロメートメッキ ユニクロメッキ
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            木割れ防止ビスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木材固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/27
                            気割れ防止の名の通り、木材の端ぎりぎり
                            で使用しても気割れが起こらなかったです。
                            安定してビス打ちをする事ができ、この商品を買って良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました