(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールプラグ SPS【50~100個入り】

オールプラグ SPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,957円 ~ 3,544円
税込価格
2,153円 ~ 3,898円

笠木取り付けや照明器具取付け等に使えるオールプラグ。ハンマーで打つだけの簡単施...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
SPS-4X25
4996620260268

1パック

100個入り

1,957( 2,153円 )

5日目

25
SPS-5X25
4996620260343

1パック

100個入り

2,070( 2,277円 )

5日目

35
SPS-5X35
4996620260275

1パック

100個入り

2,156( 2,372円 )

5日目

50
SPS-5X50
4996620260282

1パック

100個入り

2,354( 2,589円 )

5日目

35
SPS-6X35
4996620260299

1パック

100個入り

2,354( 2,589円 )

5日目

50
SPS-6X50
4996620260305

1パック

100個入り

2,580( 2,838円 )

5日目

75
SPS-6X75
4996620260312

1パック

100個入り

3,090( 3,399円 )

5日目

75
SPS-8X75
4996620260329

1パック

50個入り

2,097( 2,307円 )

5日目

100
SPS-8X100
4996620260336

1パック

50個入り

3,544( 3,898円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

笠木取り付けや照明器具取付け等に使えるオールプラグ。
ハンマーで打つだけの簡単施工が特長。
ドライバー1本で取り外しでき、自在で安定した保持力を発揮する。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

規格表

規 格
(外径×全長)
最大取付厚
(mm)
ドリル径
(mm)
穿孔深さ
(mm)
最大荷重 kN(kgf)埋込深さ
(mm)
引張
4×2554.0300.5(60)17
5×3555.0400.8(90)25
5×502055
6×3556.0411.2(130)
6×502056

※コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)の場合

使用例

用途

施工方法

  • 笠木取り付け
  • 照明器具取付け 等
オールプラグ SPS 使用例

下穴にプラグを挿入し、ハンマーで打ち込む

商品特長詳細

  • ハンマーで打つだけの簡単施工
  • ドライバー1本で取り外しも自在
  • 安定した保持力を発揮
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールプラグ SPS

オールプラグ SPS

    ステンコーススレッド

    ステンコーススレッド

      ステントルネードポイントトラス

      ステントルネードポイントトラス

        隠し釘 Fシリーズ

        隠し釘 Fシリーズ

          ステントルネードポイントフラットモドトラス

          ステントルネードポイントフラットモドトラス

            ステンスクリュークギ マル

            ステンスクリュークギ マル

              ドリスク サラリブ

              ドリスク サラリブ

                ドリスク ウエハー

                ドリスク ウエハー

                  真鍮 木ねじ 丸

                  真鍮 木ねじ 丸

                    ワンタッチプラフック

                    ワンタッチプラフック

                      野地板ビス

                      野地板ビス

                        六角ボックスビス

                        六角ボックスビス

                          ラッパ(燐酸)

                          ラッパ(燐酸)

                            メーカー 大里 大里 大里 大里 大里 大里 KNフジニッテイ KNフジニッテイ 大里 ダイドーハント 大里 ダンドリビス KNフジニッテイ
                            通常価格 1,957円 407円 10,036円 491円 869円 2,037円 1,636円 1,629円 280円 248円 376円 2,818円 2,722円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   1日目   5日目   4日目   3日目  
                            種類 プラグ コーススレッド 鋼板用ねじ 鋼板用ねじ 鋼板用ねじ 鋼板用ねじ 木ねじ 波板用ねじ 木ねじ 木ねじ 軽天ビス
                            材質 ナイロン ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス 真鍮 ポリアセタール共重合体 スチール スチール
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) - 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能)

                            オールプラグ SPSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました