ねじピッチが粗く、比較的低トルクでの施工ができるステンレス製の造作用ビス。
型番 |
長さ |
サイズ |
JANコード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
|
3.8X25
|
4935646559314
| 1パック 540個入り | 2,219円(
2,441円
) | 5日目 | |
28
|
3.8X28
|
4935646559321
| 1パック 510個入り | 2,211円(
2,432円
) | 5日目 | |
32
|
3.8X32
|
4935646559338
| 1パック 480個入り | 2,220円(
2,442円
) | 5日目 | |
38
|
3.8X38
|
4935646559345
| 1パック 400個入り | 2,224円(
2,446円
) | 5日目 | |
41
|
3.8X41
|
4935646559352
| 1パック 360個入り | 2,113円(
2,324円
) | 5日目 | |
45
|
3.8X45
|
4935646559369
| 1パック 340個入り | 2,100円(
2,310円
) | 5日目 | |
51
|
3.8X51
|
4935646559376
| 1パック 320個入り | 2,176円(
2,394円
) | 5日目 | |
57
|
3.8X57
|
4935646559383
| 1パック 270個入り | 2,130円(
2,343円
) | 5日目 | |
65
|
4.2X65
|
4935646559390
| 1パック 210個入り | 2,184円(
2,402円
) | 5日目 | |
75
|
4.2X75
|
4935646559406
| 1パック 180個入り | 2,153円(
2,368円
) | 5日目 | |
90
|
4.8X90
|
4935646559413
| 1パック 150個入り | 2,149円(
2,364円
) | 5日目 | |
100
|
4.8X100
|
4935646559420
| 1パック 100個入り | 2,140円(
2,354円
) | 5日目 | |
125
|
4.8X125
|
4935646559437
| 1パック 80個入り | 2,147円(
2,362円
) | 5日目 |
Loading...
ねじピッチが粗く、比較的低トルクでの施工ができるステンレス製の造作用ビス。
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができます。
規 格 | 太 さ (mm) | 長 さ (mm) | 頭部形状 | ねじ部 |
---|---|---|---|---|
25 | 3.8 | 25 | ラッパ | 全ねじ |
28 | 3.8 | 28 | ラッパ | 全ねじ |
32 | 3.8 | 32 | ラッパ | 全ねじ |
38 | 3.8 | 38 | ラッパ | 全ねじ |
41 | 3.8 | 41 | ラッパ | 全ねじ |
45 | 3.8 | 45 | ラッパ | 全ねじ |
51 | 3.8 | 51 | ラッパ | 全ねじ |
57 | 3.8 | 57 | ラッパ | 全ねじ |
65 | 4.2 | 65 | ラッパ | 半ねじ |
75 | 4.2 | 75 | ラッパ | 半ねじ |
90 | 4.8 | 90 | ラッパ | 半ねじ |
125 | 4.8 | 125 | ラッパ | 半ねじ |