(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STスクリュ釘平【24~870個入り】

STスクリュ釘平

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
656円 ~ 933円
税込価格
722円 ~ 1,026円

胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくい仕様のステンレス製スクリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
17X19
4935646703908

1パック

870個入り

933( 1,026円 )

5日目

25
16X25
4935646703915

1パック

540個入り

656( 722円 )

5日目

32
15X32
4935646703922

1パック

340個入り

656( 722円 )

5日目

38
14X38
4935646703939

1パック

225個入り

656( 722円 )

5日目

45
13X45
4935646703946

1パック

140個入り

656( 722円 )

5日目

50
12X50
4935646703953

1パック

105個入り

656( 722円 )

5日目

65
11X65
4935646703960

1パック

63個入り

656( 722円 )

5日目

75
10X75
4935646703977

1パック

45個入り

656( 722円 )

5日目

90
9X90
4935646703984

1パック

31個入り

656( 722円 )

5日目

100
8X100
4935646703991

1パック

24個入り

656( 722円 )

5日目

22
17X22
4935646704004

1パック

800個入り

890( 979円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくい仕様のステンレス製スクリュー釘(平頭)。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
#17×191.519
#17×221.522
#16×251.725
#15×321.832
#14×382.138
#13×452.445
#12×502.850
#11×653.165
#10×753.475
#9×903.890
#8×1004.2100
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STスクリュ釘平

STスクリュ釘平

    ステン スクリュークギ ヒラ

    ステン スクリュークギ ヒラ

      STPスクリュ釘

      STPスクリュ釘

        スクリュー釘 250g HPシリーズ

        スクリュー釘 250g HPシリーズ

          Bスクリュー釘

          Bスクリュー釘

            フロアー釘

            フロアー釘

              STスクリュ釘丸

              STスクリュ釘丸

                ステンスクリュークギ マル

                ステンスクリュークギ マル

                  ネダノット

                  ネダノット

                    真鍮スクリュークギ マル

                    真鍮スクリュークギ マル

                      細ビス HPシリーズ

                      細ビス HPシリーズ

                        サカメ釘 鉄 ユニクロ

                        サカメ釘 鉄 ユニクロ

                          SUS410 スリムスレッドコバコ

                          SUS410 スリムスレッドコバコ

                            メーカー 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 大里 コノエ 大里
                            通常価格 656円 2,037円 774円 374円 401円 274円 656円 2,037円 2,119円 4,007円 143円 660円 1,541円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目  
                            種類 木ねじ 木ねじ コーススレッド
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール 真鍮 スチール スチール ステンレス
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました