(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
1,152円
税込単価
1,267円

六角ボルト

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

36-598 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36-598

16
55
4935646425985

1パック

10個入り

1,152( 1,267円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

36-598で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)の型番36-598のページです。
型番36-598に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

    六角インチボルト (全ねじタイプ)

    六角インチボルト (全ねじタイプ)

      メーカー 大里 大里
      通常価格 1,152円 2,565円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      取付穴形状 なし なし
      材質 スチール スチール
      販売単位 箱・パック 箱・パック
      表面処理 なし ユニクロメッキ
      ねじ種類 全ねじ 全ねじ

      六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました