(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)【50個入り】

通常単価(税別)
613円
税込単価
674円

ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

62646 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62646

5
20
4935646526460

1パック

50個入り

613( 674円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

62646で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)の型番62646のページです。
型番62646に関する仕様情報を記載しております。

ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました