(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角インチボルト (全ねじタイプ)【10個入り】

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,565円
税込単価
2,822円

六角ボルト

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

36-067 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
長さL(mm)
ねじの呼び(inch)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36-067

100
5/8
4935646420676

1パック

10個入り

2,565( 2,822円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

36-067で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角インチボルト (全ねじタイプ)の型番36-067のページです。
型番36-067に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角インチボルト (全ねじタイプ)

六角インチボルト (全ねじタイプ)

    六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

    六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

      強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)

      強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)

        六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ

        六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ

          六角ボルト-単品・小箱-

          六角ボルト-単品・小箱-

            SUS316Ⅼ 六角ボルトー単品・小箱ー

            SUS316Ⅼ 六角ボルトー単品・小箱ー

              お買い得六角ボルト-ステンレス・パック販売-

              お買い得六角ボルト-ステンレス・パック販売-

                お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売-

                お買い得六角ボルト-ステンレス・箱販売-

                  止め穴付六角ボルト

                  止め穴付六角ボルト

                    メーカー 大里 大里 日本ファスナー工業 SUNCO ミスミ ミスミ THE THE ミスミ
                    通常価格 2,565円 1,152円 60円 6円 26円 90円 180円 2,400円 210円
                    通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    材質 スチール スチール SCM435(H) - - SUS316L ステンレス ステンレス -
                    販売単位 箱・パック 箱・パック - - - - 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能)
                    表面処理 ユニクロメッキ なし - - - なし なし なし -
                    ねじ種類 全ねじ 全ねじ - - - 全ねじ - - -

                    六角インチボルト (全ねじタイプ)のレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    自社の生産設備装置に使用しました
                    評価 3.0満足度:3.02020/01/29
                    機械のメンテナンス時に既設ボルトを交換することになり、この六角インチボルトをミスミから購入しました。インチサイズなので探すのに時間がかかるかと思いましたが、普段からいろいろな商品をミスミから購入していたので、簡単に見つかりました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました