(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M75SC
レベリングブロックM型(スペイルパッド付) レベリングブロックMガタ

レベリングブロックM型(スペイルパッド付) M75SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,899円
税込単価
35,089円

【許容荷重】M50S…50kN、M75S…75kN...

詳細情報を確認する

  • アンカー固定:
    あり
  • スタビライザー:
    あり
  • 本体材質:
    FCD450
  • 特性:
    標準
  • 本体表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

M75SC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M75SC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

レベリングブロックM型スイベルパッド付の寸法図

製品仕様

レベリングブロックM型スイベルパッド付の外観

規格表

単位:mm

型番ABCDEFGHIJ(並目)KLMNO許容荷重
kN
一回転当たりのレベル調整量質量
kg
M50S14513047122019103255M16×2352035105500.375.0
M75S16014053122324143260M16×2352040105750.436.7
M50SC14513047122019103255M16×2352035105500.375.0
M75SC16014053122324143260M16×2352040105750.436.7

使用例

製品サポート情報

注意・禁止事項

  • 許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

型番
許容荷重(範囲)(kN)
全高 H(mm)
耐荷重(kN)
仕様
縦幅A(mm)
横幅B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M75SC

70.1~
53
75
クリーン仕様
160
140

1個

31,899( 35,089円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【許容荷重】M50S…50kN、M75S…75kN、M50SC…50kN、M75SC…75kN
【揚程】12mm
【特長】
・アンカーボルトによる設備固定ができます
・低床構造のため設備高さを抑えることができます
・スイベルパッド付のため、機械と基礎の傾斜を最大3°まで吸収し、安定した面で受けるため荷重に対する変位量が極少です
・側面に連結用ばねがあるため、吊り上げても部品の脱落がありません
・基礎高さのバラツキを吸収しやすい大きな揚程量があります(最大12mm)
・揚程量が大きいため、設置面(フロア)の水平レベルにあわせたライナー数を削減できます
・クリーン仕様(M50SC M75SC)はアウトガス発生量をおさえた化学汚染物質低減塗料、低発塵グリースを使用してい ます
・本体をFCD450のダクタイル製とし高い許容荷重を実現してます
・剛性に優れ、荷重による変位はわずかです
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整
・半導体・FPD製造装置、クリーンルーム用大型機械・定盤のレベル調整
・生産国:日本

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

M75SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングブロックM型(スペイルパッド付)の型番M75SCのページです。
型番M75SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レベリングブロックM型(スペイルパッド付)

レベリングブロックM型(スペイルパッド付)

    レベリングブロックM型

    レベリングブロックM型

      ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

      ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

        PSL形 除振用空気ばね

        PSL形 除振用空気ばね

          ラバー空気ばね

          ラバー空気ばね

            防振フットホルダ

            防振フットホルダ

              アジャスタパッド 防振用アタッチメント

              アジャスタパッド 防振用アタッチメント

                ラバー空気ばね用保護カップ

                ラバー空気ばね用保護カップ

                  防振マウント

                  防振マウント

                    レベリングエレメント BNV

                    レベリングエレメント BNV

                      ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

                      ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

                        レベリングエレメント BNR

                        レベリングエレメント BNR

                          一段型空気ばね"スミマウント"板あり

                          一段型空気ばね"スミマウント"板あり

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ ナベヤ ミスミ ナベヤ ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 住友電工
                            通常価格 25,495円 23,800円 202,300円 13,899円 52,490円 1,797円 2,877円 23,529円 3,731円 2,797円 2,997円 2,797円 57,463円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   2日目~  
                            アンカー固定 あり あり - - - - - - - - - - -
                            スタビライザー あり なし - - - - - - - - - - -
                            本体材質 FCD450 FCD450 - - - - - - - - - - -
                            特性 標準 標準 - - - - - - - - - - -
                            本体表面処理 なし なし - - - - - - - - - - -

                            レベリングブロックM型(スペイルパッド付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レベル調整中に作業を止めると搭載物は下がってしまいますか。
                            A
                            許容荷重内であれば作業を止めても下がることはありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M50S
                            M50SC
                            M75S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容荷重(範囲)
                            (kN)
                            全高 H
                            (mm)
                            耐荷重
                            (kN)
                            仕様 縦幅A
                            (mm)
                            横幅B
                            (mm)

                            25,495円

                            ( 28,045円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30.1~50.04750-145130

                            29,899円

                            ( 32,889円 )
                            1個 -

                            3日目

                            30.1~50.04750クリーン仕様145130

                            28,135円

                            ( 30,949円 )
                            1個 -

                            3日目

                            70.1~5375-160140

                            レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました