(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・CCDを凌駕する高感度(感度1200lx F11 1/50s)・FP...
USB3.0カメラ(BU series)の外観
型名 | BG031 | BG030 | BG080 | BG130 | BG202 |
---|---|---|---|---|---|
撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD | ||||
有効画素数 | 659(H)×494(V) | 1034(H)×779(V) | 1296(H)×966(V) | 1628(H)×1236(V) | |
撮像面積 | 6.52mm(H)×4.89mm(V) (1/2型相当) | 4.88mm(H)×3.66mm(V) (1/3型相当) | 4.81mm(H)×3.62mm(V) (1/3型相当) | 4.86mm(H)×3.62mm(V) (1/3型相当) | 7.16mm(H)×5.44mm(V) (1/1.8型相当) |
画素サイズ | 9.9μm×9.9μm (正方画素) | 7.4μm×7.4μm (正方画素) | 4.65μm×4.65μm (正方画素) | 3.75μm×3.75μm (正方画素) | 4.40μm×4.40μm (正方画素) |
映像出力 | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 | ||||
プロトコル | GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2 | ||||
走査方式 | プログレッシブ | ||||
ビデオフォーマット | GVSP_PIX_MONO8:Mono8bit/GVSP_PIX_MONO10:Mono10bit | ||||
最大フレームレート (全画素読出し時) | 125fps | 40fps | 30fps | 20fps | |
同期方式 | 内部同期 | ||||
内部同期 | 50.000MHz±100ppm | 45.000MHz±100ppm | 50.000MHz±100ppm | ||
アスペクト比 | 4:03 | ||||
被写体照度 | 標準:1700 lx, F5.6, 1/125s 最低:7 lx, F1.4(ゲイン:最大, 約50%映像出力) | 標準:1700 lx, F5.6, 1/40s 最低:7 lx, F1.4(ゲイン:最大, 約50%映像出力) | 標準:1300 lx, F8, 1/30sx 最低:3 lx, F1.4(ゲイン:最大, 約50%映像出力) | 標準:525 lx, F8, 1/20s 最低:2 lx, F1.4(ゲイン:最大, 約50%映像出力 | |
GAIN | 0~+18dB(出荷設定 0dB) | ||||
ガンマ | γ=1.0~0.45(出荷設定 γ=1.0) | ||||
トリガ入力 | Low:0~0.5V High:3.3~24.0V 正/負 両極性切換(出荷設定:負極性)パルス幅 最小200μs | ||||
電源 | PoEまたはDC12V±10%(リップル100mV(p-p)以下) | ||||
消費電力 | PoE時 3.2W以下/DC入力時 2.8W以下 | PoE時 3.6W以下/DC 入力時 3.2W以下 | |||
レンズマウント | Cマウント | ||||
外形寸法 | 29mm(W)×29mm(H)×40mm(D)(突起物を含まず) | ||||
質量 | 約53g | ||||
各種規格 | CE, FCC | ||||
型名 | BG205M-CS | BG302LMG | BG505LMG |
---|---|---|---|
撮像素子 | CMOS イメージセンサ | ||
有効画素数 | 2048(H)×1088(V) | 2048(H)×1536(V) | 2448(H)×2048(V) |
撮像面積 | 11.26mm(H)×5.98mm(V) (2/3型相当) | 7.07mm(H)×5.30mm(V) (1/1.8型相当) | 8.45mm(H)×7.06mm(V) (2/3型相当) |
画素サイズ | 5.5μm×5.5μm(正方画素) | 3.45μm×3.45μm(正方画素) | |
映像出力 | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 | ||
プロトコル | GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2 | ||
走査方式 | プログレッシブ | ||
電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | ||
ビデオフォーマット | GVSP_PIX_MONO8:Mono8bit | GVSP_PIX_MONO8:Mono8bit GVSP_PIX_MONO10:Mono10bit GVSP_PIX_MONO12:Mono12bit | |
最大フレームレート (全画素読出し時) | 50fps | 35fps@Mono8bit 17fps@Mono10/12bit | 22fps@Mono8bit 11fps@Mono10/12bit |
アスペクト比 | 2 : 1 | 4 : 3 | 6 : 5 |
被写体照度 | 標準:1200 lx, F11, 1/50s 最低:2 lx, F1.4(ゲイン:+18dB, 約50%映像出力) | 標準:3850 lx, F11, 1/35s 最低:2 lx, F1.4(ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) | 標準:2600 lx, F11, 1/22s 最低:2 lx, F1.4(ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) |
GAIN | 0~+18dB(出荷設定 0dB) | 0~+24dB(出荷設定 0dB) | |
ガンマ | γ=1.0~0.45(出荷設定 γ=1.0) | ||
トリガ入力 | Low:0~0.5V High:3.3~24.0V 正/負 両極性切換(出荷設定:負極性)パルス幅最小200μs | ||
電源 | PoEまたはDC12V±10%(リップル100mV(p-p)以下) | ||
消費電力 | PoE時 3.1W以下/DC入力時 2.6W以下 | ||
レンズマウン | CSマウント | Cマウント | |
外形寸法 | 29mm(W)×29mm(H)×40mm(D)(突起物を含まず) | ||
質量 | 約50g | 約56g | |
各種規格 | CE, FCC |
型名 | BG030C | BG030CF | BG130C | BG130CF |
---|---|---|---|---|
撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD | |||
有効画素数 | 659(H)×494(V) | 1296(H)×966(V) | ||
撮像面積 | 4.88mm(H)×3.66mm(V) (1/3型相当) | 4.86mm(H)×3.62mm(V) (1/3型相当) | ||
画素サイズ | 7.4μm×7.4μm (正方画素) | 3.75μm×3.75μm (正方画素) | ||
カラーフィルター | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター | |||
IRカットフィルタ | 無 | 有 | 無 | 有 |
映像出力 | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 | |||
プロトコル | GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2 | |||
走査方式 | プログレッシブ | |||
ビデオフォーマット | GVSP_PIX_RGB8:RGB24bit/GVSP_PIX_YUV422:YUV4:2:2 16bit/ GVSP_PIX_YUV411:YUV4:1:1 12bit/GVSP_PIX_BAYRG10:BayerRG10 10bit/ GVSP_PIX_BAYRG8:BayerRG8 8bit | |||
最大フレームレート (全画素読出し時) | 120fps(RGB出力時) 125fps(YUVおよびBayer出力時) | 30fps | ||
同期方式 | 内部同期 | |||
内部同期 | 50.000MHz±100ppm | |||
アスペクト比 | 4:03 | |||
被写体照度 IRカットフィルタあり時 | 標準:3500 lx, F5.6, 1/125 s 最低:14 lx, F1.4(ゲイン:+18dB, 約50%映像出力) | 標準:1250 lx, F5.6, 1/30 s 最低:5 lx, F1.4(ゲイン:+18dB, 約50%映像出力) | ||
GAIN | 0~+18dB(出荷設定 0dB) | |||
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス | |||
ガンマ | γ=1.0~0.45(出荷設定 γ=1.0) | |||
トリガ入力 | Low:0~0.5V High:3.3~24.0V 正/負 両極性切換(出荷設定:負極性)パルス幅 最小200μs | |||
電源 | PoEまたはDC12V±10%(リップル100mV(p-p)以下) | |||
消費電力 | PoE時 3.8W以下/DC入力時 3.2W以下 | PoE時 3.1W以下/DC入力時 2.6W以下 | ||
レンズマウント | Cマウント | |||
外形寸法 | 29mm(W)×29mm(H)×40mm(D)(突起物を含まず) | |||
質量 | 約53g | |||
各種規格 | CE, FCC | |||
型名 | BG202C | BG202CF |
---|---|---|
撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD | |
有効画素数 | 1628(H)×1236(V) | |
撮像面積 | 7.16mm(H)×5.44mm(V) (1/1.8型相当) | |
画素サイズ | 4.40μm×4.40μm (正方画素) | |
カラーフィルター | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター | |
IRカットフィルタ | 無 | 有 |
映像出力 | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 | |
プロトコル | GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2 | |
走査方式 | プログレッシブ | |
ビデオフォーマット | GVSP_PIX_RGB8:RGB24bit/GVSP_PIX_YUV422:YUV4:2:2 16bit/ GVSP_PIX_YUV411:YUV4:1:1 12bit/GVSP_PIX_BAYRG10:BayerRG10 10bit/ GVSP_PIX_BAYRG8:BayerRG8 8bit | |
最大フレームレート (全画素読出し時) | 19fps(RGB出力時) 20fps(YUVおよびBayer出力時) | |
同期方式 | 内部同期 | |
内部同期 | 50.000MHz±100ppm | |
アスペクト比 | 4:03 | |
被写体照度 IRカットフィルタあり時 | 標準:725 lx, F5.6, 1/20 s 最低:3 lx, F1.4(ゲイン:+18dB, 約50%映像出力) | |
GAIN | 0~+18dB(出荷設定 0dB) | |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス | |
ガンマ | γ=1.0~0.45(出荷設定 γ=1.0) | |
トリガ入力 | Low:0~0.5V High:3.3~24.0V 正/負 両極性切換(出荷設定:負極性)パルス幅 最小200μs | |
電源 | PoEまたはDC12V±10%(リップル100mV(p-p)以下) | |
消費電力 | PoE時 4.0W以下/DC入力時 3.4W以下 | |
レンズマウント | Cマウント | |
外形寸法 | 29mm(W)×29mm(H)×40mm(D)(突起物を含まず) | |
質量 | 約53g | |
各種規格 | CE, FCC | |
国内に限らずグローバル市場のニーズにも対応したラインアップ豊富なカメラシリーズを開発しております。
低コストなカメラ開発を進める中、従来では外付けCPU、そしてFPGA内蔵CPUへと移行しコストダウン化を進めていましたが、更にCPUレス化によりすべての処理をハードウェア化する事を決断。
当初は苦労も多かったですが、努力の結果コスト低減はもちろんのこと、CPUレスにより、例えばソフトウェアトリガ撮影では従来カメラ比で2倍以上の高速処理を実現することが出来ました(BGシリーズはBG302LMシリーズ、BG505LMシリーズより対応)。
そしてCPUを無くすことにより基板の実装面積も減らすことが出来、小型化・軽量化にも繋がり、他社にはない特長のあるカメラの開発に成功しました。
Loading...
【特長】
・CCDを凌駕する高感度(感度1200lx F11 1/50s)
・FPN補正で鮮明な画像
・ITS用途に適したCSマウント採用
BG505LMCGで型番確定
GigE Visionカメラ BGシリーズの型番BG505LMCGのページです。
型番BG505LMCGに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BG040M |
BG302LMG |
BG505LMG |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カラー対応 | 画素数(範囲指定) | センサーサイズ | フレームレート (fps) | イメージセンサー | 画素数 | 解像度 | IRカットフィルタ | 防塵ガラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,938円 ( 52,732円 ) | 1個 | - | 19日目 | 白黒 | ~100万画素 | 1/2.9型 | 291 | IMX287LLR | 0.4M | 720×540 | なし | なし | |
121,081円 ( 133,189円 ) | 1個 | - | 19日目 | 白黒 | 301~500万画素 | 1/1.8型 | 36 | IMX265LLR | 3.1M | 2048×1536 | なし | あり | |
160,460円 ( 176,506円 ) | 1個 | - | 19日目 | 白黒 | 501万画素~ | 2/3型 | 22 | IMX264LLR | 5M | 2448×2048 | なし | あり |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
評価 5.0
通常価格(税別): 11,800円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針