(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・TELIオリジナル新開発IPコア採用で超高速応答を実現・電源供給はU...
USB3.0カメラ(DU series)の外観
型名 | DU657M | DU1207MG |
---|---|---|
撮像素子 | CMOS イメージセンサ | |
有効画素数 | 6.5M画素 2,560(H)×2,560(V) | 12.3M画素 4,096(H)×3,000(V) |
撮像面積 | 12.8mm(H)×12.8mm(V)(1.1型相当) | 14.19mm(H)×10.34mm(V)(1.1型相当) |
画素サイズ | 5.0μm×5.0μm(正方画素) | 3.45μm×3.45μm(正方画素) |
ガラス/フィルター | - | 防塵ガラス |
映像出力 | USB3.0(SuperSpeedのみサポート) | |
プロトコル | USB3 Vision | |
走査方式 | プログレッシブ | |
電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |
ビデオフォーマット | Mono 8bit | Mono 12bit/10bit/8bit |
フレームレート | 最大55fps(全画素) | 最大32fps(全画素) |
アスペクト比 | 1 : 1 | 4 : 3 |
被写体照度 | 標準:900 lx, F5.6,1/60s 最低:16 lx, F2.8(ゲイン:8倍, 約50%映像出力) | 標準:860 lx, F5.6, 1/32s 最低:2 lx, F1.4(ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) |
ゲイン | 1~8倍(出荷設定 1倍) | 0~+24dB(出荷設定 0dB) |
ガンマ | γ=1.0~0.45(出荷設定 γ=1.0) | |
トリガ入力 | Low:0~0.5V, High:2.0~24.0V 正/負極性切換(出荷設定:負極性), パルス幅:最小10μs | Low:0~0.5V, High:2.0~24.0V 正/負極性切換(出荷設定:負極性), パルス幅:最小50μs |
電源 | DC5V±5%(USBコネクタより給電) | |
消費電力 | 3.6W以下 | 4.0W以下 |
レンズマウント | Cマウント | |
光軸精度 | X=±25μm, Y=±25μm, θ=±0.07° | |
外形寸法 | 40mm(W)×40mm(H)×35mm(D)(マウント、突起物を含まず) | |
質量 | 約85g | 約90g |
各種規格 | CE, FCC, WEEE, GenICam, IIDC2 |
型名 | DU657MC | DU1207MCG | DU1207MCF |
---|---|---|---|
撮像素子 | CMOS イメージセンサ | ||
有効画素数 | 6.5M画素 2,560(H)×2,560(V) | 12.3M画素 4,096(H)×3,000(V) | |
撮像面積 | 12.8mm(H)×12.8mm(V) (1.1型相当) | 14.19mm(H)×10.34mm(V) (1.1型相当) | |
画素サイズ | 5.0μm×5.0μm(正方画素) | 3.45μm×3.45μm(正方画素) | |
カラーフィルター | RGB原色モザイク | ||
ガラス/フィルター | - | 防塵ガラス付き | IRカットフィルター付き |
映像出力 | USB3.0(SuperSpeedのみサポート) | ||
プロトコル | USB3 Vision | ||
走査方式 | プログレッシブ | ||
電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | ||
ビデオフォーマット | Bayer 8bit | RGB 24bit, BGR 24bit, YUV422 16bit, YUV411 12bit, Bayer 12bit/10bit/8bit, Mono 8bit | |
フレームレート | 最大55fps (全画素) | 最大31fps(全画素) | |
アスペクト比 | 1 : 1 | 4 : 3 | |
被写体照度 | 標準:2,200 lx, F5.6, 1/60s 最低:40 lx, F2.8(ゲイン:8倍, 約50%映像出力) | 標準:1,150 lx, F5.6, 1/31s 最低:3 lx, F1.4(ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) | 標準:1,425 lx, F5.6, 1/31s 最低:3 lx, F1.4(ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) |
ゲイン | 1~8倍(出荷設定 1倍) | MANUAL/AGC(制御範囲 0~+24dB(出荷設定 0dB)) | |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス | ||
ガンマ | γ=1.0~0.45(出荷設定 γ=1.0) | ||
トリガ入力 | Low:0~0.5V, High:2.0~24.0V 正/負極性切換(出荷設定:負極性), パルス幅:最小10μs | Low:0~0.5V, High:2.0~24.0V 正/負極性切換(出荷設定:負極性), パルス幅:最小50μs | |
電源 | DC5V±5%(USBコネクタより給電) | ||
消費電力 | 3.6W以下 | 4.5W以下 | |
レンズマウント | Cマウント | ||
光軸精度 | X=±25μm, Y=±25μm, θ=±0.07° | ||
外形寸法 | 40mm(W)×40mm(H)×35mm(D)(マウント、突起物を含まず) | ||
質量 | 約85g | 約90g | |
各種規格 | CE, FCC, WEEE, GenICam, IIDC2 |
国内に限らずグローバル市場のニーズにも対応したラインアップ豊富なカメラシリーズを開発しております。
低コストなカメラ開発を進める中、従来では外付けCPU、そしてFPGA内蔵CPUへと移行しコストダウン化を進めていましたが、更にCPUレス化によりすべての処理をハードウェア化することを決断。
当初は苦労も多かったですが、努力の結果コスト低減はもちろんのこと、CPUレスにより、例えばソフトウェアトリガ撮影では従来カメラ比で100倍もの高速応答速度を実現することが出来ました。
そしてCPUを無くすことにより基板の実装面積も減らすことが出来、小型化・軽量化にも繋がり、他社にはない特長のあるカメラの開発に成功しました。
Loading...
【特長】
・TELIオリジナル新開発IPコア採用で超高速応答を実現
・電源供給はUSBケーブルから
・e-CONコネクタ採用
・SDKはTELIオリジナル(TeliCamSDK)を準備(無料ダウンロード可)
・イベント通知機能によりカメラのステータス情報を通知
・バス同期モードにより複数台のカメラの露光を完全同期
・バルクトリガモードにより一回のトリガ入力で複数枚の画像を出力可能
・シーケンシャルシャッタモードにより異なる撮像条件を設定、出力可能
・イメージバッファによりホストPCから任意のタイミングで映像データの読み出しが可能
・スケーラブルモード及びビニングモードにより、さらに高速な読み出しが可能
・BERT機能により接続ケーブルなどの通信品質を測定可能
・Sony製 超高画質CMOSセンサ搭載
・12.3M(IMX253)1.1型:30fps/4,096(H)×3,000(v)画素
・8.8M(IMX255)1.0型:40fps/4,096(H)×2,160(v)画素
・グローバルシャッタ方式
・Pixel size:3.45(H)×3.45(v)μm
・ソフトウェア開発キット"TeliCamSDK"に対応(無償)
DU657Mで型番確定
USB3 Visionカメラ DUシリーズの型番DU657Mのページです。
型番DU657Mに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
評価 5.0
通常価格(税別): 11,800円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針