シンプル構成でカメラリンクと同等性能。マルチカメラシステムも高性能でコスト削減...
USB3.0カメラ(BU series)の外観
型名 | BU031 | BU030 | BU080 | BU130 |
---|---|---|---|---|
撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD | |||
有効画素数 | 659(H)×494(V) | 1,034(H)×779(V) | 1,296(H)×966(V) | |
撮像面積 | 6.52mm(H)×4.89mm(V) (1/2型相当) | 4.88mm(H)×3.66mm(V) (1/3型相当) | 4.81mm(H)×3.62mm(V) (1/3型相当) | 4.86mm(H)×3.62mm(V) (1/3型相当) |
画素サイズ | 9.9μm×9.9μm (正方画素) | 7.4μm×7.4μm (正方画素) | 4.65μm×4.65μm (正方画素) | 3.75μm×3.75μm (正方画素) |
ガラス/フィルター | - | - | - | - |
映像出力 | USB3.0(SuperSpeedのみサポート) | |||
プロトコル | USB3 Vision | |||
走査方式 | プログレッシブ | |||
ビデオフォーマット | Mono 10bit/Mono 8bit | |||
フレームレート | 最大125fps | 最大125fps | 最大40fps | 最大30fps |
同期方式 | 内部同期 | |||
アスペクト比 | 4 : 3 | |||
被写体照度 | 標準:1,700lx, F5.6, 1/125s 最低:7lx, F1.4(ゲイン:+18dB, 約50%映像出力) | 標準:1,700lx, F5.6, 1/40s 最低:7lx, F1.4 (ゲイン+18dB, 約50%映像出力) | 標準:1,300lx, F8, 1/30s 最低:3lx, F1.4(ゲイン:+18dB, 約50%映像出力) | |
ゲイン | 0~+18dB(出荷設定0dB) | |||
ガンマ | Y=1.0~0.45(出荷設定 Y=1.0) | |||
トリガ入力 | Low:0~0.5V High:2.0~24.0V 正/負 両極性切換(出荷設定:負極性)パルス幅 最小50μs | |||
電源 | DC5V±5% | |||
消費電力 | 2.6W以下 | |||
レンズマウント | Cマウント | |||
外形寸法 | 29mm(W)×29mm(H)×13mm(D)(マウント、突起物を含まず) | |||
質量 | 約27g | |||
各種規格 | CE, FCC |
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
型名 | BU030C | BU030CF | BU130C | BU130CF |
---|---|---|---|---|
撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD | |||
有効画素数 | 659(H)×494(V) | 1,296(H)×966(V) | ||
撮像面積 | 4.88mm(H)×3.66mm(V) (1/3型相当) | 4.86mm(H)×3.62mm(V) (1/3型相当) | ||
画素サイズ | 7.4μm×7.4μm(正方画素) | 3.75μm×3.75μm(正方画素) | ||
カラーフィルター | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター | |||
ガラス/フィルター | - | IRカットフィルター | - | IRカットフィルター |
映像出力 | USB3.0(SuperSpeedのみサポート) | |||
プロトコル | USB3 Vision | |||
走査方式 | プログレッシブ | |||
ビデオフォーマット | YUV4 : 2 : 2 16bit/YUV4 : 1 : 1 12bit/RGB 24bit/Bayer 10bit/Bayer 8bit/Mono 8bit | |||
フレームレート | 最大125fps | 最大30fps | ||
同期方式 | 内部同期 | |||
アスペクト比 | 4 : 3 | |||
被写体照度IRカットフィルタあり時 | 標準:3,500lx, F5.6, 1/125s 最低:14lx, F1.4(ゲイン:+18dB,約50%映像出力) | 標準:1,250lx, F5.6, 1/30s 最低:5lx, F1.4(ゲイン:+18dB,約50%映像出力) | ||
ゲイン | 0~+18dB(出荷設定 0dB) | |||
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス | |||
ガンマ | Y=1.0~0.45(出荷設定 Y=1.0) | |||
トリガ入力 | Low:0~0.5V High:2.0~24.0V 正/負 両極性切換(出荷設定:負極性) パルス幅 最小50μs | |||
電源 | DC5V±5% | |||
消費電力 | 2.7W以下 | |||
レンズマウント | Cマウント | |||
外形寸法 | 29mm(W)×29mm(H)×13mm(D)(マウント、突起物を含まず) | |||
質量 | 約27g | |||
各種規格 | CE, FCC |
型名 | BU238MC | BU238MCF | BU302MCG | BU302MCF |
---|---|---|---|---|
撮像素子 | CMOS イメージセンサ | |||
有効画素数 | 1,920(H)× 1,200(V) | 2,048(H)×1,536(V) | ||
撮像面積 | 11.25mm(H)×7.03mm(V) (1/1.2型相当) | 7.12mm(H)×5.33mm(V) (1/1.8型相当) | ||
画素サイズ | 5.86μm×5.86μm(正方画素) | 3.45μm×3.45μm(正方画素) | ||
カラーフィルター | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター | |||
ガラス/フィルター | - | IRカットフィルター | 防塵ガラス | IRカットフィルター |
映像出力 | USB3.0(SuperSpeedのみサポート) | |||
プロトコル | USB3 Vision | |||
走査方式 | プログレッシブ | |||
電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |||
ビデオフォーマット | Bayer 8bit | RGB/BGR/ YUV4 : 2 : 2/YUV4 : 1 : 1/Bayer 8bit/Bayer 10bit/Bayer 12bit/Mono 8bit | ||
フレームレート | 最大165fps | 最大120fps | ||
同期方式 | 内部同期 | |||
アスペクト比 | 16 : 10 | 4 : 3 | ||
被写体照度 | 標準:3,700lx, F8, 1/200s 最低:8lx, F1.4(ゲイン:+18dB, 約50%映像出力) | 標準:4,100lx, F8, 1/200s 最低:9lx, F1.4(ゲイン:+18dB, 約50%映像出力) | 標準:2,400lx, F4, 1/120s 最低:10lx, F1.4(ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) | 標準:2,650lx, F4, 1/120s 最低:11lx, F1.4(ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) |
ゲイン | -6~+18dB(出荷設定 0dB) | 0~+24dB(出荷設定 0dB) | ||
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス | |||
ガンマ | Y=1.0~0.45(出荷設定 Y=1.0) | |||
トリガ入力 | Low:0~0.5V High:2.0~24.0V 正/負 両極性切換(出荷設定:負極性)パルス幅 最小50μs | |||
電源 | DC5V±5% | |||
消費電力 | 2.9W以下 | 4.0W以下 | ||
レンズマウント | Cマウント | |||
外形寸法 | 29mm(W)×29mm(H)×16mm(D)(マウント、突起物を含まず) | |||
質量 | 約32g | 約33g | ||
各種規格 | CE, FCC |
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
国内に限らずグローバル市場のニーズにも対応したラインアップ豊富なカメラシリーズを開発しております。
低コストなカメラ開発を進める中、従来では外付けCPU、そしてFPGA内蔵CPUへと移行しコストダウン化を進めていましたが、更にCPUレス化によりすべての処理をハードウェア化することを決断。
当初は苦労も多かったですが、努力の結果コスト低減はもちろんのこと、CPUレスにより、例えばソフトウェアトリガ撮影では従来カメラ比で100倍もの高速応答速度を実現することが出来ました。
そしてCPUを無くすことにより基板の実装面積も減らすことが出来、小型化・軽量化にも繋がり、他社にはない特長のあるカメラの開発に成功しました。
シンプル構成でカメラリンクと同等性能。マルチカメラシステムも高性能でコスト削減。
【特長】
・TELIオリジナル新開発IPコア採用で超高速応答を実現
・電源供給はUSBケーブルから
・e-CONコネクタ採用
・SDKはTELIオリジナル(TeliCamSDK)を準備(無料ダウンロード可)
・イベント通知機能によりカメラのステータス情報を通知
・バス同期モードにより複数台のカメラの露光を完全同期
・バルクトリガモードにより一回のトリガ入力で複数枚の画像を出力可能
・シーケンシャルシャッタモードにより異なる撮像条件を設定、出力可能
・イメージバッファによりホストPCから任意のタイミングで映像データの読み出しが可能
・スケーラブルモード及びビニングモードにより、さらに高速な読み出しが可能
・BERT機能により接続ケーブルなどの通信品質を測定可能
・画像処理に最適な画像を簡単に取得