『お買い得六角穴付止めねじ UNF(ユニファイ細目)ホーローセット くぼみ先』...
Loading...
『お買い得六角穴付止めねじ UNF(ユニファイ細目)ホーローセット くぼみ先』は調達方法を最適化することでプライスダウンを実現しました。
こちらの止めねじでコストダウンできると大好評です。
型番 | 基本形状 | 取付穴形状 | 材質 | 表面処理 | 追加形状 | 先端形状 | ねじ山種類 | 販売単位 | ねじの呼び | 長さL | 用途 | 表面処理 | ピッチ | ねじ種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUNFK1/2-2 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/2inch | 2inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.27mm | 全ねじ |
IUNFK3/8-1 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 3/8inch | 1inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.06mm | 全ねじ |
IUNFK5/8-3/4 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 5/8inch | 3/4inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.41mm | 全ねじ |
IUNFK1/4-1/2 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/4inch | 1/2inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 0.97mm | 全ねじ |
IUNFK1/4-3/8 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/4inch | 3/8inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 0.97mm | 全ねじ |
IUNFK3/8-5/8 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 3/8inch | 5/8inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.06mm | 全ねじ |
IUNFK5/8-1 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 5/8inch | 1inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.41mm | 全ねじ |
IUNFK3/8-3/4 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 3/8inch | 3/4inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.06mm | 全ねじ |
IUNFK1/4-1/4 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/4inch | 1/4inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 0.97mm | 全ねじ |
IUNFK3/8-1/2 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 3/8inch | 1/2inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.06mm | 全ねじ |
IUNFK10-3/8 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | NO.10inch | 3/8inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 0.79mm | 全ねじ |
IUNFK1/4-5/16 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/4inch | 5/16inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 0.97mm | 全ねじ |
IUNFK1/2-1/2 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/2inch | 1/2inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.27mm | 全ねじ |
IUNFK10-1/2 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | NO.10inch | 1/2inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 0.79mm | 全ねじ |
IUNFK10-1/4 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | NO.10inch | 1/4inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 0.79mm | 全ねじ |
IUNFK1/2-1+1/2 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/2inch | 1 1/2inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.27mm | 全ねじ |
IUNFK3/8-3/8 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 3/8inch | 3/8inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.06mm | 全ねじ |
IUNFK1/2-1 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/2inch | 1inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.27mm | 全ねじ |
IUNFK1/2-3/4 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | 1/2inch | 3/4inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 1.27mm | 全ねじ |
IUNFK10-5/16 | 止めねじ | 六角穴 | SCM | 四三酸化鉄被膜 | 標準 | くぼみ先 | ユニファイ細目UNF | 箱・パック | NO.10inch | 5/16inch | 標準 | 四三酸化鉄被膜 | 0.79mm | 全ねじ |
IUNFK1/2-1で型番確定
六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-黒染めの型番IUNFK1/2-1のページです。
型番IUNFK1/2-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
IUNFK1/2-1/2 |
IUNFK1/2-2 |
IUNFK1/2-3/4 |
IUNFK1/4-1/2 |
IUNFK1/4-3/8 |
IUNFK10-3/8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(inch) | 長さL(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000円 ( 11,000円 )100個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | 1/2 | 1/2 | |
58,000円 ( 63,800円 )100個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | 1/2 | 2 | |
13,000円 ( 14,300円 )100個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | 1/2 | 3/4 | |
2,000円 ( 2,200円 )100個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | 1/4 | 1/2 | |
2,000円 ( 2,200円 )100個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | 1/4 | 3/8 | |
9,500円 ( 10,450円 )500個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | NO.10 | 3/8 |