(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPL150F
横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350F ヨコオシトグルクランプ

横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350F TPL150F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

【特長】・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横...

詳細情報を確認する

TPL150F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TPL150F

横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350F TPL150F外形図

TPL250F

横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350F TPL250F外形図

TPL350F

横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350F TPL350F外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)ストローク(mm)ハンドル操作角度
TPL150Fフランジ3001.3631180°
TPL250Fフランジ8003.6440180°
TPL350Fフランジ104011.3650180°

型番リスト

型番
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
アーム高さ H(mm)
アーム長さ L(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPL150F

M8
1360
-
50
223
4967521331494
434-8991
300.000
一般構造用圧延鋼
152
-

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

カタログ

TPL150Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350Fの型番TPL150Fのページです。
型番TPL150Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350F

横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350F

    引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160F

    引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160F

      横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F

      横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F

        引き止め専用型トグルクランプ TLA200F/250F/400F

        引き止め専用型トグルクランプ TLA200F/250F/400F

          横押し型トグルクランプ TPA/TPB

          横押し型トグルクランプ TPA/TPB

            横押し型トグルクランプ TPPL

            横押し型トグルクランプ TPPL

              横押し型トグルクランプ TPBX

              横押し型トグルクランプ TPBX

                押し引き兼用型トグルクランプ TPPL

                押し引き兼用型トグルクランプ TPPL

                  横押し型トグルクランプ TPBS

                  横押し型トグルクランプ TPBS

                    横押し型トグルクランプ TPX

                    横押し型トグルクランプ TPX

                      横押し型トグルクランプ ISK-51BS0

                      横押し型トグルクランプ ISK-51BS0

                        横押し型トグルクランプ ISK-060

                        横押し型トグルクランプ ISK-060

                          横押し型トグルクランプ ISK-070

                          横押し型トグルクランプ ISK-070

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
                            通常価格 1,110円 1,497円 2,376円 1,315円 1,797円 972円 1,948円 951円 1,997円 2,887円 2,068円 1,386円 1,426円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 横押し型 引張り型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース - フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            本体材質 スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            クランプ部材質 スチール スチール スチール ボルトなし スチール スチール+ゴムパット スチール スチール+ゴムパット スチール スチール スチール スチール スチール
                            先端ボルト位置調節 調整不可(固定) スライド調整 調整不可(固定) スライド調整 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定) - 調整不可(固定) 調整不可(固定) - - -

                            横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350Fのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自社内の生産設備に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/28
                            マシニングセンターで切削加工する、アルミダイキャストの素材を固定する治具に使用しています。加工するアルミダイキャストの素材がまちまちのサイズ等なので、最適なストロークの大きな横押し型トグルクランプを選定しました。仕様に合い、価格の安い商品をミスミのネットから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPL250F
                            TPL350F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプボルトサイズ 締圧力
                            (N)
                            アーム高さ H
                            (mm)
                            アーム長さ L
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 全長(mm)

                            2,388円

                            ( 2,627円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M10364044.498.5306-434-9008---

                            3,119円

                            ( 3,431円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M101136020.650.5291-434-9024---

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました