【特長】・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横...
型番 | ベース・タイプ | 質量(g) | 最大支持力(kN) | ストローク(mm) | ハンドル操作角度 |
---|---|---|---|---|---|
TPPL10F | フランジ | 42 | 0.45 | 14 | 140° |
Loading...
【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
Loading...
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CML
通常価格(税別): 1,142円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CMR
通常価格(税別): 1,100円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
TPPL10Fで型番確定
横押し型トグルクランプ TPPLの型番TPPL10Fのページです。
型番TPPL10Fに関する仕様情報を記載しております。