(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMD51
横押し型トグルクランプ TPMB/TPMD ヨコオシトグルクランプ

横押し型トグルクランプ TPMB/TPMD TPMD51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,025円
税込単価
8,828円

<特徴>●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • クランプボルトサイズ:
    M12
  • 締圧力(N):
    3000
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定

TPMD51 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TPMB51F

TPMD51

横押し型トグルクランプ TPMB/TPMD TPMB51F外形図
横押し型トグルクランプ TPMB/TPMD TPMD51外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)ストローク(mm)ハンドル操作角度
TPMB51Fフランジ1650343105°
TPMD51ブラケット1320343105°

型番リスト

型番
装着方法
アーム高さ H(mm)
アーム長さ L(mm)
全長(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMD51

ベースなし
-
54
283
434-9041
10

1個

8,025( 8,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<特徴>
●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
<用途>
●検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

・クランプボルトサイズ:M12
・締圧力:3000N

カタログ

 

TPMD51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ TPMB/TPMDの型番TPMD51のページです。
型番TPMD51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押し型トグルクランプ TPMB/TPMD

横押し型トグルクランプ TPMB/TPMD

    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

      横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

      横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

        横押し型トグルクランプ TPBM

        横押し型トグルクランプ TPBM

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

            横押し型トグルクランプ TPBX

            横押し型トグルクランプ TPBX

              横押し型トグルクランプ TPPL

              横押し型トグルクランプ TPPL

                トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M

                トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M

                  横押し型トグルクランプ ISK-51BXS0

                  横押し型トグルクランプ ISK-51BXS0

                    トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                    トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                      横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F

                      横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F

                        押し引き兼用型トグルクランプ TPPM

                        押し引き兼用型トグルクランプ TPPM

                          トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16

                          トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16

                            メーカー スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール スーパーツール フレックラム
                            通常価格 8,025円 1,997円 17,333円 3,080円 24,060円 1,948円 972円 8,197円 2,392円 1,181円 2,376円 1,397円 1,667円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            クランプボルトサイズ M12 M10 M12 M12 M12 M10 M4 M6 M10 M8 - - M6
                            締圧力(N) 3000 3640 3000 2950 10000 1600 450 2500 600 1600 - - 900
                            本体材質 スチール SS400 スチール スチール SS400 スチール スチール SS400 スチール SS400 スチール - スチール
                            クランプ部材質 スチール SS400 スチール スチール SS400 スチール スチール+ゴムパット SS400 スチール SS400 スチール スチール スチール

                            横押し型トグルクランプ TPMB/TPMDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMB51F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?装着方法 アーム高さ H
                            (mm)
                            アーム長さ L
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード

                            8,880円

                            ( 9,768円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10フランジベース23.556.2282434-9032

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました