(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPBM51F
横押し型トグルクランプ TPBM ヨコオシトグルクランプ

横押し型トグルクランプ TPBM TPBM51F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,360円
税込単価
3,696円

<特徴>●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • クランプボルトサイズ:
    M12
  • 締圧力(N):
    2950
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム長さ L(mm):
    117
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定
  • 全長(mm):
    319

TPBM51F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押し型トグルクランプ TPBM 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)ストローク(mm)ハンドル操作角度
TPBM51Fフランジ12702.952345°
TPBM51Sストレート12702.952345°

型番リスト

型番
装着方法
アーム高さ H(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPBM51F

フランジベース
24
434-8974
10

1個

3,360( 3,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<特徴>
●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
<用途>
●検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

・クランプボルトサイズ:M12
・締圧力:2950N
・アーム長さ:117mm
・全長:319mm

カタログ

 

TPBM51Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ TPBMの型番TPBM51Fのページです。
型番TPBM51Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押し型トグルクランプ TPBM

横押し型トグルクランプ TPBM

    横押し型トグルクランプ TPBX

    横押し型トグルクランプ TPBX

      横押し型トグルクランプ ISK-51BM0/51BSM0

      横押し型トグルクランプ ISK-51BM0/51BSM0

        ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TF

        ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TF

          横押し型トグルクランプ TPA/TPB

          横押し型トグルクランプ TPA/TPB

            横押し型トグルクランプ TPBS

            横押し型トグルクランプ TPBS

              横押し型トグルクランプ ISK-51BXS0

              横押し型トグルクランプ ISK-51BXS0

                トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

                トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

                  横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0

                  横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0

                    横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

                    横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

                      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

                      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

                        トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                        トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                          横押型クランプ No.80

                          横押型クランプ No.80

                            メーカー スーパーツール スーパーツール 育良精機製作所 ロームヘルドハルダー スーパーツール スーパーツール 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ
                            通常価格 3,080円 1,948円 3,408円 4,170円 1,797円 1,997円 2,392円 1,997円 3,402円 6,129円 4,786円 1,181円 4,889円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            クランプボルトサイズ M12 M10 M12 - - M10 M10 M10 - M10 M8 M8 M8
                            締圧力(N) 2950 1600 3000 - - 1600 600 3640 - 11360 1800 1600 3000
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SS400 スチール スチール SS400 SS400 スチール
                            クランプ部材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール SS400 スチール スチール SS400 SS400 スチール

                            横押し型トグルクランプ TPBMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPBM51S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?装着方法 アーム高さ H
                            (mm)
                            トラスココード

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10ストレートベース36.3434-8982

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました