(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
横押し型トグルクランプ TPA/TPB
  • 数量スライド割引

横押し型トグルクランプ TPA/TPB (レビュー)

通常価格(税別)
1,797円 ~ 2,997円
税込価格
1,977円 ~ 3,297円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

横押し型トグルクランプ TPA/TPBのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    簡易プレス機の部品
    評価 5.0満足度:5.02018/05/26
    レザーに刻印を押す簡易プレス機の部品として使用しました。

    以前は打刻棒を木槌等で叩いて模様を刻んでいたのですが、騒音や位置ズレ、深さ不安定などに悩んでいました。
    こちらのトグルクランプを用いて簡単なプレス機を作成したところ、それらの問題が全て解消しました。
    トグル機構であるため作業性も良く、加圧状態で放置して深い刻印を押せるようになったのも良かったです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の固定用
    評価 5.0満足度:5.02020/05/23
    固定ジグとして複数使用していますが、軽い力でもしっかり固定でき使い勝手がいいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    木材の固定・プレス機として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/15
    スムーズな動き、力のかかり具合もちょうどよく、あぶない箇所の固定に手を置かずにできるようになり、安全の度合いが増しました。なにより両手が自由になるのがいいですね。

    トグルクランプはいろいろと治具を作れそうなので、思案中です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワークの固定
    評価 5.0満足度:5.02019/06/18
    大量なワークの加工工程の固定で活躍しました。侵入角度が微妙だったのですが、設計通りのクランプができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    レザー用プレス機の自作
    評価 4.0満足度:4.02019/06/12
    値段の割に作りはしっかりしています。シャフトとサポートの間に若干のガタがありますが許容範囲かなと思います。
    シャフトの端はM12の雄ネジになっていて、同じくM12の高ナットが付属します。
    一般的に使われるドリルチャックとはネジサイズが合わないので何らかの工夫が必要ですが、異径高ナット(M12→M10)を使い、M10側のネジ山をドリルで飛ばしてしまうことでドリルチャック側の10mm径のシャフトが入るようになりますので、適当な長さに切断して差し込めばOKです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押し型トグルクランプ TPA/TPB

横押し型トグルクランプ TPA/TPB

    横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0

    横押し型トグルクランプ ISK-50A0/50B0

      トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク50mm ストレートアーム

      トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク50mm ストレートアーム

        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM12-締圧力4540N

        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM12-締圧力4540N

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

            横押し型トグルクランプ TP

            横押し型トグルクランプ TP

              横押し型トグルクランプ TPBS

              横押し型トグルクランプ TPBS

                トグルクランプ 横押型 TPPL-30

                トグルクランプ 横押型 TPPL-30

                  トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

                  トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

                    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2950N

                    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2950N

                      トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                      トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力4540N

                        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力4540N

                          横押し型トグルクランプ TPBM

                          横押し型トグルクランプ TPBM

                            メーカー スーパーツール 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール スーパーツール フレックラム GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ スーパーツール
                            通常価格 1,797円 3,402円 2,192円 7,946円 1,376円 1,242円 1,997円 1,097円 4,786円 1,318円 1,181円 2,520円 3,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース -
                            本体材質 スチール スチール SS400 SS400 SS400 スチール スチール スチール SS400 SS400 SS400 SS400 スチール
                            クランプ部材質 スチール スチール SS400 SS400 SS400 スチール スチール スチール SS400 SS400 SS400 スチール スチール
                            先端ボルト位置調節 調整不可(固定) - - - - 調整不可(固定) 調整不可(固定) - - - - - 調整不可(固定)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。