(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STLA120F
引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160F ヒキトメトグルクランプ

引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160F STLA120F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【特長】・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横...

詳細情報を確認する

STLA120F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TLA120F

TLA160F

引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160F TLA120F外形図
引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160F TLA160F外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)調整量(mm)
TLA120Fフランジ2101.712
STLA120Fフランジ・ステンレス製2101.712
TLA160Fフランジ4203.012
STLA160Fフランジ・ステンレス製4203.012

型番リスト

型番
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
本体材質
アーム高さ H(mm)
アーム長さ L(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STLA120F

M6
1700
ステンレス
22
18
434-8672
10

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

カタログ

 

STLA120Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160Fの型番STLA120Fのページです。
型番STLA120Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160F

引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160F

    引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA1200/1600

    引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA1200/1600

      引き止め専用型トグルクランプ TLA110F/150F

      引き止め専用型トグルクランプ TLA110F/150F

        横押し型トグルクランプ ISK-020

        横押し型トグルクランプ ISK-020

          横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

          横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

            横押し型トグルクランプ ISK-SL100

            横押し型トグルクランプ ISK-SL100

              横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000

              横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000

                横押し型トグルクランプ ISK-51BM0/51BSM0

                横押し型トグルクランプ ISK-51BM0/51BSM0

                  ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TF

                  ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TF

                    トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N

                    トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N

                      トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

                      トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

                        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M

                        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M

                          押し型トグルクランプ ロック機構付/なし(ST-HTC)

                          押し型トグルクランプ ロック機構付/なし(ST-HTC)

                            メーカー スーパーツール 育良精機製作所 スーパーツール 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 ロームヘルドハルダー ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) イマオコーポレーション
                            通常価格 1,497円 1,712円 1,469円 2,600円 6,129円 1,098円 2,689円 3,408円 4,170円 650円 1,062円 13,271円 1,865円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース - フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプ部材質 スチール - ボルトなし スチール スチール スチール+ゴムパット スチール スチール - - - SS400 スチール+ゴムパット
                            先端ボルト位置調節 スライド調整 - スライド調整 - - - - - - - - - -
                            クランプボルト 調整可能 - 調整可能 - - - - - - - - - -

                            引き止め専用型トグルクランプ TLA120F/160Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STLA160F
                            TLA120F
                            TLA160F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプボルトサイズ 締圧力
                            (N)
                            本体材質 アーム高さ H
                            (mm)
                            アーム長さ L
                            (mm)
                            トラスココード

                            4,151円

                            ( 4,566円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M103000ステンレス2410434-8699

                            1,497円

                            ( 1,647円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -M61700スチール2218409-4271

                            1,663円

                            ( 1,829円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -M103000スチール2410409-4298

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました