垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。【特長】・検査治具をはじめ、熔接治具、...
型番 | ベース・タイプ | 質量(g) | 最大支持力(kN) | クランプアーム移動角度 | ハンドル操作角度 |
---|---|---|---|---|---|
TDBS41F | フランジ | 390 | 2.0 | 110° | 64° |
TDBS41S | ストレート | 390 | 2.0 | 110° | 64° |
TDBM41F | フランジ | 1300 | 3.0 | 115° | 64° |
TDBM41S | ストレート | 1360 | 3.0 | 115° | 64° |
Loading...
垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。
Loading...
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-14412
通常価格(税別): 3,329円
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
TDBM41Fで型番確定
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDBS/TDBMの型番TDBM41Fのページです。
型番TDBM41Fに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TDBM41S |
TDBS41F |
TDBS41S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 装着方法 | クランプボルトサイズ | 締圧力 (N) | アーム高さ H (mm) | アーム長さ種類 | アーム長さ L (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,297円 ( 3,627円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | ストレートベース | M10 | 3000 | 103 | ロングアーム | 120.5 | 434-8788 | |
1,797円 ( 1,977円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | フランジベース | M8 | 2000 | 46 | 標準 | 72.5 | 409-4077 | |
1,689円 ( 1,858円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | ストレートベース | M8 | 2000 | 57 | 標準 | 72.5 | 434-8796 |