(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDP40F
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDP カホウオサエトグルクランプスイチョク

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDP TDP40F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,197円
税込単価
1,317円

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。【特長】・検査治具をはじめ、熔接治具、...

詳細情報を確認する

TDP40F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TDP40F/STDP40F

TDP42F/TDP42S

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDP TDP40F/STDP40F外形図
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDP TDP42F/TDP42S外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDP40Fフランジ2401.095°65°
STDP40Fフランジ・ステンレス製2401.095°65°
TDP42Fフランジ3802.094°45°
TDP42Sストレート3802.094°45°

型番リスト

型番
装着方法
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
本体材質
アーム高さ H(mm)
アーム長さ種類
アーム長さ L(mm)
先端ボルト位置調節
クランプボルト
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDP40F

フランジベース
M6
1000
スチール
34.5
標準
34
調整不可(固定)
固定
-
434-8851
-
-
-
10

1個

1,197( 1,317円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

Loading...

TDP40Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDPの型番TDP40Fのページです。
型番TDP40Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDP

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDP

    トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J

    トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J

      トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS

      トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS

        トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

        トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

              下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)

              下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)

                トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース)  GH-101-AT

                トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-AT

                  下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

                  下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

                    下方押さえ型クランプ No.131

                    下方押さえ型クランプ No.131

                      下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09-2S

                      下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09-2S

                        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09

                        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09

                          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-B

                          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-B

                            メーカー スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール カクタ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,197円 6,936円 974円 829円 630円 2,488円 2,298円 663円 918円 9,924円 3,297円 1,697円 1,745円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            クランプ部材質 スチール SS400 - - スチール+NBR スチール スチール+ゴムパット スチール+NBR スチール+ゴムパット スチール スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット SS400

                            下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STDP40F
                            TDP42F
                            TDP42S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?装着方法 クランプボルトサイズ 締圧力
                            (N)
                            本体材質 アーム高さ H
                            (mm)
                            アーム長さ種類 アーム長さ L
                            (mm)
                            先端ボルト位置調節 クランプボルト JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 全長(mm)

                            2,413円

                            ( 2,654円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フランジベースM61000ステンレス34.5標準34調整不可(固定)固定-434-8621---

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10フランジベースM82000スチール54ロングアーム63スライド調整調整可能-434-8869---

                            1,316円

                            ( 1,448円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -ストレートベースM82000スチール66.5ロングアーム63スライド調整調整可能4967521331395437-5114380.000一般構造用圧延鋼136

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました