(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDCL38F
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC カホウオサエトグルクランプスイヘイ

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC TDCL38F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,957円
税込単価
2,153円

【特長】・ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

TDCL38F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TDCS38F

TDCL38F

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC TDCS38F外形図
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC TDCL38F外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDCS38Fフランジ2452.572°72°
TDCL38Fフランジ5002.880°80°

型番リスト

型番
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
アーム高さ H(mm)
アーム長さ種類
アーム長さ L(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDCL38F

M8
2800
91.5
ロングアーム
77.5
434-8800
10

1個

1,957( 2,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

Loading...

TDCL38Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDCの型番TDCL38Fのページです。
型番TDCL38Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-080/08S0

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

          下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

          下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-030/03S0

            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

              下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDH

              下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDH

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-090/09S0

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-090/09S0

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

                    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

                    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

                      下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0

                      下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0

                        下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD

                        下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD

                          下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38BS0/38SS0

                          下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38BS0/38SS0

                            メーカー スーパーツール 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 スーパーツール 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 スーパーツール 育良精機製作所
                            通常価格 1,664円 1,091円 1,511円 2,459円 1,045円 1,645円 818円 1,042円 1,016円 1,493円 2,620円 1,429円 1,318円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 - 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 フランジベース - フランジベース フランジベース - - フランジベース - フランジベース フランジベース フランジベース - -
                            本体材質 スチール - スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール - -
                            クランプ部材質 スチール - スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット スチール スチール - - スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット スチール スチール -
                            先端ボルト位置調節 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 - スライド調整 - スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整

                            下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDCS38F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプボルトサイズ 締圧力
                            (N)
                            アーム高さ H
                            (mm)
                            アーム長さ種類 アーム長さ L
                            (mm)
                            トラスココード

                            1,664円

                            ( 1,830円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M6250065標準39434-8818

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました