(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDD38F
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD カホウオサエトグルクランプスイヘイ

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD TDD38F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

【特長】・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

TDD38F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TDBS38F/TDBS38S/STDBS38F

TDBL38F/TDBL38S/STDBL38F

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD TDBS38F/TDBS38S/STDBS38F外形図
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD TDBL38F/TDBL38S/STDBL38F外形図

TDD38F/TDD38S

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD TDD38F/TDD38S外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDBS38Fフランジ2222.575°70°
TDBS38Sストレート2222.575°70°
STDBS38Fフランジ・ステンレス製2222.575°70°
TDBL38Fフランジ4472.880°80°
TDBL38Sストレート4472.880°80°
STDBL38Fフランジ・ステンレス製4472.880°80°
TDD38Fフランジ7055.065°85°
TDD38Sストレート7055.065°85°

型番リスト

型番
装着方法
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
本体材質
アーム高さ H(mm)
アーム長さ種類
アーム長さ L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
締圧力(kN)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDD38F

フランジベース
M10
5000
スチール
58.1
ロングアーム
91
-
409-4085
-
-
-
-

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
・下方押えクランプの場合、クランプボルトがクランプアームの支持ピンに一番近い位置で最大の力量となります。
・よってクランプアームの先端に行くほど力量は小さくなります。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

TDD38Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDDの型番TDD38Fのページです。
型番TDD38Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD

    下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

    下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

      トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-21383

      トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-21383

        トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-G

        トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-G

          トグルクランプ-水平型-先端スリット-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2500N

          トグルクランプ-水平型-先端スリット-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2500N

            トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-21384

            トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21384

              トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-200-W

              トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-200-W

                トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-C

                トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-C

                  トグルクランプ -水平型- 先端スリット(フランジベース)  GH-25382

                  トグルクランプ -水平型- 先端スリット(フランジベース) GH-25382

                    トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-25383

                    トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-25383

                      トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-201-R

                      トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-201-R

                        下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDH

                        下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDH

                          トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-22100

                          トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100

                            メーカー スーパーツール スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,429円 1,664円 1,002円 3,094円 958円 1,855円 1,224円 600円 995円 1,315円 502円 818円 721円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            クランプ部材質 スチール スチール SS400 SS400 - SS400 スチール+NBR スチール+NBR SS400 SS400 NYLON66 - スチール+NBR
                            先端ボルト位置調節 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 - スライド調整

                            下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDDのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冶具部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/30
                            製品検査冶具のクランプとして使用しています。
                            納期的にも精度的にも信頼しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STDBS38F
                            TDBL38F
                            TDBL38S
                            TDBS38F
                            TDBS38S
                            TDD38S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?装着方法 クランプボルトサイズ 締圧力
                            (N)
                            本体材質 アーム高さ H
                            (mm)
                            アーム長さ種類 アーム長さ L
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 締圧力(kN)

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -フランジベースM62500ステンレス37.5標準434967521317412409-3909222.000ステンレス(SUS304)-

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10フランジベースM82800スチール70ロングアーム85-409-4034---

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -ストレートベースM82800スチール56.5ロングアーム85-409-4042---

                            1,429円

                            ( 1,572円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -フランジベースM62500スチール37.5標準434967521317405409-4051222.000一般構造用圧延鋼-

                            1,497円

                            ( 1,647円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -ストレートベースM62500スチール52標準434967521317467409-4069222.000一般構造用圧延鋼2.5

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ストレートベースM105000スチール76.25ロングアーム91-434-8826---

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました