(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBU25-500
ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) ビルトインボウシンマウント(ジュウリョウガタ)

ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) BBU25-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,397円
税込単価
3,737円

軽量機器でも優れた除振、防振効果を発揮するハイブリッドビルトイン防振マウント。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ゴム・ゲル
  • 材質:
    SPHC
  • 最大許容荷重(範囲)(N):
    ~300
  • 接続形状:
    両端おねじ
  • 接続ねじ M:
    M6
  • 高さH・厚さT(mm):
    24.8
  • 防振マウント種類:
    スプリング内蔵形
  • 特性:
    防振性
  • 本体表面処理:
    クロメートメッキ
  • ねじの長さ L1(mm):
    20.4
  • 高さ調整量 L2(mm):
    27.7
  • 縦幅A(mm):
    25
  • 横幅B(mm):
    31.3

型番

BBU25-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BBU25-500 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) の外形図

製品仕様

ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)の外観
  • 材質(プレート):SPHC
  • 材質(ボルト):S20C
  • 材質(ばね):SUS
  • 表面処理:三価クロメートメッキ
型番許容荷重撓み量※固有振動数
Hz
質量
g
Nkgf
BBU25-0754.91~7.360.50~0.751.5~4.58~1272
BBU25-1107.36~10.80.75~1.1072
BBU25-16010.8~15.71.10~1.6074
BBU25-22015.7~21.61.60~2.2074
BBU25-36021.6~35.32.20~3.6076
BBU25-50035.3~49.13.60~5.0074

※撓み量・固有振動数は計算値です。

商品特長詳細

振動伝達率

振動伝達率(代表データ)

振動伝達率(代表データ)

読み方例:30Hzの振動の場合、振動伝達率は約0.1倍なので、振動を1/10に低減できる。

実施例

  • 目的:インライン型電子天秤の除振対策。
  • 対策:ベースと電子天秤取り付け板の間に、ハイブリッドビルトイン防振マウントを4個設置。
  • 結果:インライン型電子天秤に与える振動を除振することができた。
取り付けイメージ図

取り付けイメージ図

床の振動

床の振動

電子天秤取り付け板上の床の振動

電子天秤取り付け板上の床の振動

選定手順・ポイント

選定サポート情報

  • 仕様表より、適正な許容荷重のマウントを選定する。マウントの固有振動数が、防振または除振したい振動周波数の1/2以下のものを選ぶ。
  • 選定例:1つのマウントにかかる荷重が5kg、回転数が1,800rpmのポンプの振動を防振したい場合ポンプから発生する振動周波数は1,800回転/60秒=30Hzとなる。従って、固有振動数が30Hz/2=15Hz以下のマウントを選定する。

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • 振動周波数がマウントの固有振動数の√2倍以下の場合には、振動が増幅します。
  • 鉛直・圧縮方向に荷重がかかるよう設置してください。搭載物が軽すぎたり、引っ張り荷重がかかるとストッパーに接触し、防振効果が得られません。
  • ストッパー機構は転倒のリスク低減を目的としており、安全を保障するものではございません。事故や損害の補償は負いません。

型番リスト

型番
許容荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBU25-500

35.3~49.1

1個

3,397( 3,737円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量機器でも優れた除振、防振効果を発揮するハイブリッドビルトイン防振マウント。
【特長】
・ばねと防振材を併用したハイブリッド構造。防振材の減衰効果でゆれが早く収まる。
・対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取り付けが容易。
・金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がない。
・搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いている。
【用途】
・インライン型検査機、測定機、画像処理装置など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
・小型のポンプ、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。

カタログ

BBU25-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)の型番BBU25-500のページです。
型番BBU25-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

    ボルトロック防振マウント(角型)

    ボルトロック防振マウント(角型)

      アジャスタパッド 防振用アタッチメント

      アジャスタパッド 防振用アタッチメント

        ビルトイン防振マウント(小型)

        ビルトイン防振マウント(小型)

          防振フットホルダ

          防振フットホルダ

            コンポマウント(防振)

            コンポマウント(防振)

              ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)

              ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)

                ベローズ形空気ばね(PSB形)

                ベローズ形空気ばね(PSB形)

                  ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

                  ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

                    一段型空気ばね"スミマウント"板あり

                    一段型空気ばね"スミマウント"板あり

                      防振パッド 重荷重タイプ

                      防振パッド 重荷重タイプ

                        防振マウント(軽量型)

                        防振マウント(軽量型)

                          コンポマウント(除振)

                          コンポマウント(除振)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ミスミ ナベヤ ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ 住友電工 ミスミ ナベヤ 倉敷化工
                            通常価格 3,397円 4,821円 2,877円 876円 1,797円 14,767円 968円 861円 1,116円 57,463円 913円 7,337円 16,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル - 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね -
                            材質 SPHC SPHC - エーテル系発砲ポリウレタン FC200 金属 SPHC - エーテル系ポリウレタン 合成ゴム - ABS樹脂 -
                            最大許容荷重(範囲)(N) ~300 - - ~300 - - - - - - - ~300 -
                            接続形状 両端おねじ 片端おねじ めねじXプレート止めタイプ 両端おねじ 穴なし - 両端おねじ - 両端おねじ 両端めねじ - 片端めねじ -
                            接続ねじ M M6 - - M5 - - - - - - - M6 -

                            ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BBU25-075
                            BBU25-110
                            BBU25-160
                            BBU25-220
                            BBU25-360
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容荷重
                            (N)

                            3,499円

                            ( 3,849円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4.91~7.36

                            3,397円

                            ( 3,737円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7.36~10.8

                            3,397円

                            ( 3,737円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10.8~15.7

                            3,530円

                            ( 3,883円 )
                            1個 -

                            3日目

                            15.7~21.6

                            3,397円

                            ( 3,737円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            21.6~35.3

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました