(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBS20D007
ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型) ビルトインボウシンマウント(ジュウリョウガタ)

ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型) BBS20D007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,043円
税込単価
1,147円

搭載機器転倒防止用のストッパーが付いた組み込み用防振マウント。【特長】・発泡ポ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ゴム・ゲル
  • 材質:
    SPHC
  • 接続形状:
    両端おねじ
  • 防振マウント種類:
    防振マウント形
  • 特性:
    防振性
  • ねじ材質:
    スチール
  • ねじ表面処理:
    三価クロメート

(i)ご注意

  • 代表画像です。型式によって色が異なります。

型番

BBS20D007 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BBS20D007 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

ストッパー付ビルトイン防振マウントの寸法図

製品仕様

ストッパー付ビルトイン防振マウントの外観
 

単位:mm

型番ABCDHL1L2撓み量
T ※1
許容荷重固有振動数
Hz ※2
対象振動周波数
Hz ※3
質量
g
Nkgf
BBS20D007ピンク2026.321.8M525.617.321.1211~161.2~1.71428~40
BBS20D013223~312.4~3.21529~41
BBS20D030252~705.4~7.21427~41
BBS20M097濃い紫2130~18014.0~19.01326~42
BBS25D007ピンク2531.324.8M63020.926.1219~262.0~2.71325~65
BBS25D013237~503.8~5.11326~66
BBS25D030280~1008.2~11.01225~68
BBS25M097濃い紫3210~29022.0~30.01224~70
BBS30D007ピンク3036.330.2M635.420.225.4228~382.9~3.91123~98
BBS30D013353~725.5~7.41223~100
BBS30D0303110~15012.0~16.01122~102
BBS30M097濃い紫3320~43033.0~44.01021~106
BBS35D007ピンク3541.333.2M840.822.830.4339~524.0~5.41121~154
BBS35D013373~987.5~10.01122~156
BBS35D0303150~21016.0~22.01021~160
BBS35M097濃い紫4440~58045.0~60.01020~166
BBS40D0134046.334.9M842.522.830.4395~1209.7~13.01020~194
BBS40D0303200~28021.0~29.01019~199
  • ※1 固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。
  • ※2 対象振動周波数は除振・防振の対象となる振動周波数です。最大の許容荷重を加えた時に鉛直方向の振動が、1/2~1/3に低減される周波数を基準にしています。
  • ※3 防振材撓み量は、最大の許容荷重を加えた時の計算値です。

商品特長詳細

搭載荷重に対する各マウントの固有振動数

搭載荷重に対する各マウントの固有振動数のグラフ

搭載荷重に対する各マウントの固有振動数のグラフ

実施例

取り付けイメージ図

取り付けイメージ図

  • 目的:コンプレッサの防振対策。
  • 対策:コンプレッサとベースの間にストッパー付きビルトイン防振マウントBBS35D013を4個設置。
  • 結果:ベース伝わるコンプレッサの振動を減らすことができた。(下記対策後のグラフはベース上で測定した鉛直方向の振動加速度)
コンプレッサの防振対策前

コンプレッサの防振対策前

コンプレッサの防振対策後

コンプレッサの防振対策後

選定手順・ポイント

選定サポート情報

  • 搭載荷重に対するマウントの固有振動数のグラフより、マウントの固有振動数が防振または除振したい振動周波数1/2以下のものを選ぶ。
  • 【選定例】1つのマウントにかかる荷重が5kg、回転数が1,800rpmのポンプの振動を防振したい場合。 ポンプから発生する振動数は1,800回転/60秒=30Hzとなる。従って、固有振動数が30Hz/2=15Hz以下のマウントを選定する。 このケースではBBS25D013(5kg搭載時の固有振動数13Hz)または、BBS35D007(5kg搭載時の固有振動数11Hz)が相当する。

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • ※ 振動周波数がマウントの固有振動数の2倍以下の場合には、振動が増幅します。
  • ※ 許容荷重範囲内でお使いください。また、鉛直・圧縮方向に荷重がかかるよう設置してください。軽すぎたり・重すぎたり・引っ張り荷重がかかるとストッパーに接触し、効果が得られません。また、搭載物が大きな振動を発生する場合にもストッパーに当たり使用できない場合がございます。
  • ※ ストッパー機構は転倒のリスク低減を目的としており、安全を保障するものではございません。事故や損害の補償は負いません。

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ねじの長さ L1(mm)
高さ調整量 L2(mm)
色詳細
許容荷重(N)
縦幅A(mm)
横幅B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBS20D007

~300
M5
21.8
17.3
21.1
ピンク
11~16
20
26.3

1個

1,043( 1,147円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

搭載機器転倒防止用のストッパーが付いた組み込み用防振マウント。
【特長】
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できる。
・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がない。
・金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がない。
・材質(プレート):SPHC、材質(ボルト):S20C。/表面処理:三価クロメートメッキ。
【用途】
・コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
・測定機、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。

(i)ご注意

  • 代表画像です。型式によって色が異なります。

カタログ

 

BBS20D007で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)の型番BBS20D007のページです。
型番BBS20D007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)

ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)

    ボルトロック防振マウント(角型)

    ボルトロック防振マウント(角型)

      ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

      ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

        ハイマウント K-360

        ハイマウント K-360

          昇降付き防振フット(ダイヤル式)

          昇降付き防振フット(ダイヤル式)

            レベリングエレメント BNV

            レベリングエレメント BNV

              ラバー空気ばね

              ラバー空気ばね

                防振マウント

                防振マウント

                  ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

                  ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

                    ELショウマウント

                    ELショウマウント

                      ロスタ揺動マウント AB

                      ロスタ揺動マウント AB

                        防振パッド 重荷重タイプ

                        防振パッド 重荷重タイプ

                          レベリングブロック用ベースプレート

                          レベリングブロック用ベースプレート

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ タキゲン製造 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ ナベヤ 昭和電線ケーブルシステム 三木プーリ ミスミ ナベヤ
                            通常価格 968円 4,821円 3,397円 5,053円 4,997円 2,797円 52,490円 3,731円 1,116円 5,956円 65,516円 913円 2,334円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   30日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - -
                            材質 SPHC SPHC SPHC - FC250 FC250 天然ゴム - エーテル系ポリウレタン クロロプレン ゴム - -
                            接続形状 両端おねじ 片端おねじ 両端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 穴なし 片端めねじ おねじ 両端おねじ 片端おねじ 通し穴 - -
                            防振マウント種類 防振マウント形 樹脂マウント形 スプリング内蔵形 - 金属マウント形 - ゴムマウント形 - 防振マウント形 - - - -
                            特性 防振性 防振性 防振性 - 防振性 防振性 耐衝撃 - 防振性 - - - -

                            ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BBS20D013
                            BBS20D030
                            BBS20M097
                            BBS25D007
                            BBS25D013
                            BBS25D030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大許容荷重(範囲)
                            (N)
                            接続ねじ M 高さH・厚さT
                            (mm)
                            ねじの長さ L1
                            (mm)
                            高さ調整量 L2
                            (mm)
                            色詳細 許容荷重
                            (N)
                            縦幅A
                            (mm)
                            横幅B
                            (mm)

                            968円

                            ( 1,065円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ~300M521.817.321.123~312026.3

                            968円

                            ( 1,065円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ~300M521.817.321.152~702026.3

                            968円

                            ( 1,065円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ~300M521.817.321.1濃紫130~1802026.3

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ~300M624.820.926.1ピンク19~262531.3

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ~300M624.820.926.137~502531.3

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ~300M624.820.926.180~1002531.3

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました