(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BFD14M380
昇降付き防振フット(ダイヤル式) ネジアタマヨウボウシンディスク BVW

昇降付き防振フット(ダイヤル式) BFD14M380

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,997円
税込単価
5,497円

耐久性、防振性能に優れ、操作性の良いレベリング機能付き防振フット。【特長】・耐...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振マウント・空気ばね
  • 材質:
    FC250
  • 接続形状:
    片端おねじ
  • 防振マウント種類:
    金属マウント形
  • 高さ調節ハンドル:
    あり
  • 特性:
    防振性
  • ねじ材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    クロメートメッキ
  • 底面ゴム材質:
    ウレタン

型番

BFD14M380 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BFD14M380 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

昇降付き防振フット(ダイヤル式)の外観

昇降付き防振フット(ダイヤル式)の外観

装置への搭載イメージ

装置への搭載イメージ

昇降付き防振フット(ダイヤル式) の構造

昇降付き防振フット(ダイヤル式) の構造

  • ボディ:FC250
  • ボルト:SS400
  • 球面座金:S45C
昇降付き防振フット(ダイヤル式)の寸法図

昇降付き防振フット(ダイヤル式)の寸法図

 

(単位:mm)

 

型番タイプPLHCM高さ調整量
H
撓み量
※1
許容荷重固有振動数
HZ ※2
質量
g
Nkgf
BFD14M380標準1431414910M16190.61,962~3,924200~400172,400
BFD14M6303,924~7,848400~80020
BFD14M97H高減衰3,188~6,377325~65025
BFD18M630標準1851656810M20250.66,897~13,734700~1,400175,300
BFD18M9709,810~19,6201,000~2,00020
BFD18M97H高減衰6,377~12,753650~1,30025
  1. ※1撓み量は最大の許容荷重を加えた時の防振材の撓み量(計算値)です。
  2. ※2固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の値(計算値)です。
 
特性データ

特性データ

  • ※ 防振機能よる振動の増減を表します。  例えば、振動伝達率が0.1倍の場合、振動が0.1倍に減衰、2倍の場合、振動が2倍に増幅します。
  • ※ ()内は想定荷重です。

事例

工場床振動の除去(BFD14M97H)

工場床振動の除去(BFD14M97H)

工場床上の振動とBFD14M97Hを設置した装置上の振動を加速度計で測定した結果。

歩行振動の除去(BFD14M630)

歩行振動の除去(BFD14M630)

装置の周囲を人が歩いた時の床上の振動とBFD14M630を設置した装置上の振動を加速度計で測定した結果。

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
高さ調整量 L2(mm)
許容荷重(N)
径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BFD14M380

2501~5500
M16
49
19
1962~3924
143

1個

4,997( 5,497円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、防振性能に優れ、操作性の良いレベリング機能付き防振フット。
【特長】
・耐久性、防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を使用。
・ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレベリングが可能。
・スイベル機構により、傾斜面(3°まで)に設置が可能。
・床への色移りがない。
・表面処理:塗装、三価クロメートメッキ。
【用途】
・産業機器の除振、防振、レベリング機構。

カタログ

BFD14M380で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降付き防振フット(ダイヤル式)の型番BFD14M380のページです。
型番BFD14M380に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降付き防振フット(ダイヤル式)

昇降付き防振フット(ダイヤル式)

    ハイマウント K-360

    ハイマウント K-360

      ELショウマウント

      ELショウマウント

        昭和電線 ELショウマウント M12

        昭和電線 ELショウマウント M12

          ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

          ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

            防振パッド 重荷重タイプ

            防振パッド 重荷重タイプ

              防振マウント

              防振マウント

                ハイマウント LMYシリーズ

                ハイマウント LMYシリーズ

                  防振パッド 軽荷重タイプ

                  防振パッド 軽荷重タイプ

                    ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

                    ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

                      アジャスタパッド 防振タイプ

                      アジャスタパッド 防振タイプ

                        コンポマウント(防振)

                        コンポマウント(防振)

                          大型ハイマウント

                          大型ハイマウント

                            メーカー ナベヤ タキゲン製造 昭和電線ケーブルシステム 昭和電線ケーブルシステム ナベヤ ミスミ ミスミ 倉敷化工 ミスミ 倉敷化工 ミスミ 倉敷化工 倉敷化工
                            通常価格 4,997円 5,053円 5,956円 4,914円 1,116円 913円 3,731円 4,697円 - 3,126円 1,132円 14,767円 48,899円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - - - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね
                            材質 FC250 - クロロプレン ゴム エーテル系ポリウレタン - - 金属 - 金属 - 金属 金属
                            接続形状 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 両端おねじ - おねじ 片端おねじ - - - - 片端おねじ
                            防振マウント種類 金属マウント形 - - - 防振マウント形 - - - - - - - -
                            高さ調節ハンドル あり - - - - - - - - - - - -

                            昇降付き防振フット(ダイヤル式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BFD14M630
                            BFD14M97H
                            BFD18M630
                            BFD18M970
                            BFD18M97H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大許容荷重(範囲)
                            (N)
                            接続ねじ M 高さH・厚さT
                            (mm)
                            高さ調整量 L2
                            (mm)
                            許容荷重
                            (N)

                            (φ)

                            5,197円

                            ( 5,717円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5501~12500M1649193924~7848143

                            6,197円

                            ( 6,817円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5501~12500M1649193188~6377143

                            8,330円

                            ( 9,163円 )
                            1個 -

                            8日目

                            12501~60000M2068256897~13734185

                            8,670円

                            ( 9,537円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12501~60000M2068259810~19620185

                            10,370円

                            ( 11,407円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12501~60000M2068256377~12753185

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました