(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH075
防振フットホルダ ボウシンフットホルダ

防振フットホルダ FH075

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

後付での振動対策が可能で、防振材をカスタマイズできる防振マウント。【特長】・装...

詳細情報を確認する

型番

FH075 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FH075 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

防振フットホルダの寸法図

製品仕様

防振フットホルダの外観

規格表

単位:mm
型番適応防振材サイズADHd1d2質量(g)
FH07575907523106580
FH100100119100321461,580
  • ※ d1:フット設置面までの深さ
  • ※ d2:防振材貼り付け面までの深さ

使用例

防振フットホルダの使用例

使用例1

防振フットホルダの使用例(防振材をカスタマイズ)

使用例2(防振材をカスタマイズ)

※防振材は付属しておりません。

商品特長詳細

防振材の種類

防振材は以下の製品の中から選択する。

防振パッド(シロディン)

防振パッド(シロディン)

コンプレッサ、電動機など振動を定周期で繰り返し発生する装置向け

  • 型番:GSD****
  • 材質:発泡ポリウレタン
  • 荷重範囲:18~1,400kgf
  • 特長:弾性が高く、低周波の振動から除去が可能。
防振パッド(シロマー)

防振パッド(シロマー)

半導体設備、測定機など比較的移動荷重の少ない装置向け

  • 型番:GSM***
  • 材質:発泡ポリウレタン
  • 荷重範囲:3~1,100kgf
  • 特長:弾性と粘性を兼ね備え低周波振動から除去が可能。
防振プレート

防振プレート

工作機械、成型機、印刷機など剛性が高く、高周波の振動を発生する装置向け

  • 型番:B**
  • 材質:NBR、コルク、ポリエステル繊維
  • 荷重範囲:30~4,000kgf
  • 特長:粘性が高く搭載装置の揺れや撓み量の変化が少ない。
防振材の特性

防振材の特性

 
  • ※ 詳しくは各防振材のカタログをご覧ください。
  • ※ 軽荷重の防振材をご使用の際は防振フットホルダの質量を考慮してください。

型番リスト

型番
高さH・厚さT(mm)
幅(mm)
径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH075

23
90
75

1個

1,797( 1,977円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

後付での振動対策が可能で、防振材をカスタマイズできる防振マウント。
【特長】
・装置のフットに装着する防振マウント。
・装置のフットを活かして、後付の防振対策が可能。
・防振材はナベヤの豊富なラインナップから用途に合わせて最適な物の使用が可能。
・フットフォルダに防振材を接着する。
・材質(ボディ):FC200。表面処理:塗装。
【用途】
・産業機器の除振、防振。

カタログ

FH075で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振フットホルダの型番FH075のページです。
型番FH075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振フットホルダ

防振フットホルダ

    ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

    ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

      アジャスタパッド 防振用アタッチメント

      アジャスタパッド 防振用アタッチメント

        ボルトロック防振マウント(角型)

        ボルトロック防振マウント(角型)

          防振パッド 軽荷重タイプ

          防振パッド 軽荷重タイプ

            一段型空気ばね"スミマウント"板あり

            一段型空気ばね"スミマウント"板あり

              一段型空気ばね"スミマウント"板なし

              一段型空気ばね"スミマウント"板なし

                ハイマウント MYシリーズ

                ハイマウント MYシリーズ

                  防振パッド 重荷重タイプ

                  防振パッド 重荷重タイプ

                    アジャスタパッド 防振タイプ

                    アジャスタパッド 防振タイプ

                      防振マウント

                      防振マウント

                        ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)

                        ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)

                          スプリングハイマウント

                          スプリングハイマウント

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ミスミ ナベヤ ミスミ 住友電工 住友電工 倉敷化工 ミスミ ミスミ ミスミ ナベヤ 倉敷化工
                            通常価格 1,797円 3,397円 2,877円 4,821円 - 57,463円 51,689円 2,800円 913円 1,132円 3,731円 968円 13,576円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - - 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね
                            材質 FC200 SPHC - SPHC - 合成ゴム 合成ゴム 高減衰ゴム - - - SPHC 金属
                            接続形状 穴なし 両端おねじ めねじXプレート止めタイプ 片端おねじ - 両端めねじ 通し穴 片端おねじ - - おねじ 両端おねじ 片端おねじ
                            特性 標準 防振性 - 防振性 - - - - - - - 防振性 -
                            本体表面処理 塗装 クロメートメッキ - - - - - - - - - - -

                            防振フットホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FH100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さH・厚さT
                            (mm)

                            (mm)

                            (φ)

                            3,197円

                            ( 3,517円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            32119100

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました