(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビルトイン防振マウント(小型)

ビルトイン防振マウント(小型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
876円 ~ 1,271円
税込価格
964円 ~ 1,398円

【ネジ径サイズ】M5【許容荷重】11~580N【対象振動周波数域】20~28H...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ビルトイン防振マウント 小型の寸法図

製品仕様

ビルトイン防振マウント 小型の外観

外観

規格表

型番防振材色サイズ mm許容荷重固有振動
Hz
質量
g
DdHLWtNkgf
BBC12D007ピンク16M51117124~60.4~0.619~13
BBC16D00720M51417126~110.6~1.116~16

使用例

使用例(小型コンプレッサの防振)

小型コンプレッサの防振

注意・禁止事項

使用上のご注意

【正しい使い方】

正しい使い方(圧縮荷重)

【誤った使い方】

吊り下げての使用(引張り荷重)
重心が重い物への使用(引張り荷重)
横向きでの使用(引張り荷重)
傾斜面(1°以上)での使用(せん断荷重)
  • ※ 振動周波数がマウントの固有振動数の√2倍以下の場合には、振動が増幅します。
  • ※ 許容荷重範囲内でお使いください。また、鉛直(圧縮)方向に荷重がかかるよう設置してください。
  • ※ 引張り、せん断荷重がかかる状態でのご使用はできません(上の例をご覧ください)。また、輸送、保管時にも引張り、せん断荷重がかからないようにしてください。引張り、せん断荷重がかかるとマウントを破損する場合がございます。

型番リスト

型番
高さH・厚さT(mm)
許容荷重(N)
径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11
4~6
16

1個

876( 964円 )

3日目

14
6~11
20

1個

1,271( 1,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ネジ径サイズ】M5
【許容荷重】11~580N
【対象振動周波数域】20~28Hz
【特長】
・除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組込み用のマウントです。
・低周波振動の除去
 ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを素材に用いる事で、より低周波振動の除去ができます。
・高い対候性
 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
【用途】
・コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振
・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビルトイン防振マウント(小型)

ビルトイン防振マウント(小型)

    防振パッド 重荷重タイプ

    防振パッド 重荷重タイプ

      ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

      ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

        防振パッド 軽荷重タイプ

        防振パッド 軽荷重タイプ

          アジャスタパッド 防振タイプ

          アジャスタパッド 防振タイプ

            ハイマウント K-360

            ハイマウント K-360

              昇降付き防振フット(ダイヤル式)

              昇降付き防振フット(ダイヤル式)

                防振マウント

                防振マウント

                  ELショウマウント

                  ELショウマウント

                    ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

                    ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

                      空気バネ(アクチュエーター・防振器)

                      空気バネ(アクチュエーター・防振器)

                        ラバー空気ばね用保護カップ

                        ラバー空気ばね用保護カップ

                          コンポマウント(防振)

                          コンポマウント(防振)

                            メーカー ナベヤ ミスミ ナベヤ ミスミ ミスミ タキゲン製造 ナベヤ ミスミ 昭和電線ケーブルシステム ナベヤ エニダイン ナベヤ 倉敷化工
                            通常価格 876円 913円 1,116円 - 1,132円 5,053円 4,997円 3,731円 5,956円 2,997円 19,092円 23,529円 14,767円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   89日目   3日目   5日目~  
                            種類 防振ゴム・ゲル - 防振ゴム・ゲル - - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振ブッシュ 空気バネ 取付部品 防振マウント・空気ばね
                            材質 エーテル系発砲ポリウレタン - エーテル系ポリウレタン - - - FC250 - クロロプレン NBR ゴム 天然ゴム 金属
                            最大許容荷重(範囲)(N) ~300 - - - - - - - - - - - -
                            接続形状 両端おねじ - 両端おねじ - - 片端おねじ 片端おねじ おねじ 片端おねじ 通し穴 - - -
                            接続ねじ M M5 - - - - - - - - - M10 - -

                            ビルトイン防振マウント(小型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました