(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,116円 ~ 2,175円  特別価格 
税込価格
1,228円 ~ 2,393円  特別価格 

【ネジ径サイズ】BBC20…M5、BBC25…M6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。型式によって色が異なります。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) 外形図

製品仕様

材質

  • 金具:ステンレス
  • 防振材:エーテル系ポリウレタン

規格表

型 番防振材色サイズ [mm]許容荷重固有振動数
[Hz]
※1
対象振動
周波数
[Hz]
※2
防振材撓み量
[mm]
※3
DdHLNkgf
BBC20D007ピンク25M518.0 16.5 11~161.2~1.71428~2
BBC20D01317.0 23~312.4~3.21529~2
BBC20D03052~705.4~7.21427~2
BBC20M097濃紫130~18014~191326~2
BBC25D007ピンク31M621.0 18.0 16~261.7~2.71325~2
BBC25D01337~503.8~5.11326~2
BBC25D03080~1008.2~111225~2
BBC25M097濃紫210~29022~301224~3
BBC30D007ピンク36M625.0 18.0 28~382.9~3.91223~2
BBC30D01353~725.5~7.41223~3
BBC30D030110~15012~161122~3
BBC30M097濃紫320~43033~441021~3
BBC35D007ピンク41M828.0 23.0 39~524~5.41121~3
BBC35D01373~987.5~101122~3
BBC35D030150~21016~221021~3
BBC35M097濃紫440~58045~601020~4

※1 固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。
※2 対象振動周波数は除振・防振の対象となる振動周波数です。最大の許容荷重を加えた時に鉛直方向の振動が1/2~1/3に低減される周波数を基準にしています。
※3 防振材撓み量は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。

使用例

  • コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
  • 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) 商品特長詳細01
  • 目的:コンプレッサの防振対策。
  • 対策:コンプレッサとベースの間にストッパー付きビルトイン防振マウントBBC35D013を4個設定。
  • 結果:ベース伝わるコンプレッサの振動を減らすことができた。
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) 商品特長詳細02

選定サポート情報

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) 選定サポート情報

特性データ

特性データのグラフより、マウントの固有振動数が、防振または除振したい振動周波数の1/2以下のものを選ぶこと。
【選定例】
1つのマウントにかかる荷重が5kg、回転数が1,800rpmのポンプの振動を防振したい場合。
・ポンプから発生する振動周波数は1,800回転/60秒=30Hzとなる。
・従い、固有振動数が30Hz/2=15Hz以下のマウントを選定。
・このケースではBBC25D013(5kg搭載時の固有振動数13Hz)または、BBC35D007(5kg搭載時の固 有振動数11Hz)が相当する。

性能・試験情報

ベースの振動加速度パワースペクトル

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) 性質性能情報

対策前(左グラフ)と対策後(右グラフ)の比較

注意・禁止事項

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) 注意・禁止事項
  • 振動周波数がマウントの固有振動数の√2倍以下の場合には、振動が増幅します。
  • 許容荷重範囲内でお使いください。また、鉛直(圧縮)方向に荷重がかかるよう設置してください。
  • 引張り、せん断荷重がかかる状態でのご使用はできません(上の例をご覧ください)。また、輸送、保管時にも引張り、せん断荷重がかからないようにしてください。引張り、せん断荷重がかかるとマウントを破損する場合がございます。

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ねじの長さ L1(mm)
色詳細
許容荷重(N)
径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~300
M5
18
16.5
ピンク
11~16
25

1個

1,116( 1,228円 )

3日目

~300
M5
17
16.5
23~31
25

1個

1,166( 1,283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~300
M5
17
16.5
52~70
25

1個

1,186( 1,305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~300
M5
17
16.5
濃紫
130~180
25

1個

1,139( 1,253円 )

3日目

~300
M6
21
18
ピンク
16~26
31

1個

1,391( 1,530円 )

3日目

~300
M6
21
18
37~50
31

1個

1,300( 1,430円 )

3日目

~300
M6
21
18
80~100
31

1個

1,291( 1,420円 )

3日目

~300
M6
21
18
濃紫
210~290
31

1個

1,291( 1,420円 )

3日目

~300
M6
25
18
ピンク
28~38
36

1個

1,900( 2,090円 )

3日目

~300
M6
25
18
53~72
36

1個

1,852( 2,037円 )

3日目

~300
M6
25
18
110~150
36

1個

1,852円

1,296

( 1,426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

301~700
M6
25
18
濃紫
320~430
36

1個

1,829( 2,012円 )

3日目

~300
M8
28
23
ピンク
39~52
41

1個

2,175( 2,393円 )

3日目

~300
M8
28
23
73~98
41

1個

2,175( 2,393円 )

3日目

~300
M8
28
23
150~210
41

1個

2,067( 2,274円 )

3日目

301~700
M8
28
23
濃紫
440~580
41

1個

2,126( 2,339円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ネジ径サイズ】BBC20…M5、BBC25…M6、BBC30…M6、BBC35…M8
【許容荷重】11~580N
【対象振動周波数域】20~28Hz
【特長】
・除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組込み用のマウントです
・低周波振動の除去
 ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを素材に用いる事で、より低周波振動の除去ができます
・高い対候性
 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません
・広範囲の荷重に対応
 11N~580Nの幅広い荷重に対応しています
・防振材の種類が豊富
 サイズ毎に4種類づつの防振材を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます
【用途】
・コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振
・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。型式によって色が異なります。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

    ビルトイン防振マウント(小型)

    ビルトイン防振マウント(小型)

      ボルトロック防振マウント(角型)

      ボルトロック防振マウント(角型)

        ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

        ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

          ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)

          ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)

            アジャスタパッド 防振用アタッチメント

            アジャスタパッド 防振用アタッチメント

              一段型空気ばね"スミマウント"板あり

              一段型空気ばね"スミマウント"板あり

                スプリングハイマウント

                スプリングハイマウント

                  ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

                  ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

                    防振マウント(軽量型)

                    防振マウント(軽量型)

                      ベローズ形空気ばね(PSB形)

                      ベローズ形空気ばね(PSB形)

                        コンポマウント(除振)

                        コンポマウント(除振)

                          防振フットホルダ

                          防振フットホルダ

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ 住友電工 倉敷化工 ナベヤ ナベヤ 倉敷化工 倉敷化工 ナベヤ
                            通常価格 1,116円 876円 4,821円 3,397円 968円 2,877円 57,463円 13,576円 202,300円 7,337円 861円 16,899円 1,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - - 防振マウント・空気ばね
                            材質 エーテル系ポリウレタン エーテル系発砲ポリウレタン SPHC SPHC SPHC - 合成ゴム 金属 天然ゴム ABS樹脂 - - FC200
                            接続形状 両端おねじ 両端おねじ 片端おねじ 両端おねじ 両端おねじ めねじXプレート止めタイプ 両端めねじ 片端おねじ 片端めねじ 片端めねじ - - 穴なし
                            防振マウント種類 防振マウント形 防振マウント形 樹脂マウント形 スプリング内蔵形 防振マウント形 - - - - スプリング内蔵形 - - -
                            特性 防振性 防振性 防振性 防振性 防振性 - - - 耐衝撃 防振性$標準 - - 標準

                            ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            興味本位で
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/29
                            興味本位で買ってみました。
                            通常のゴムよりも横揺れにも強くていいと思います。
                            室外でもつかえるようになるともっといいと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました