(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPR8545B-2
セパレーションプラコン GPR8545B TMEH プラコンカクシュ 85シリーズ GPR8545

セパレーションプラコン GPR8545B GPR8545B-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,419円
税込単価
9,261円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    67
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    40
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    45
  • ローラー色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

GPR8545B-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GPR8545B-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GPR8545B

セパレーションプラコン GPR8545B GPR8545B外形図

GPR8545B-GI

セパレーションプラコン GPR8545B GPR8545B-GI外形図

製品仕様

GPR8545B

定尺型番GPR8545B-2 2m(呼称寸法)
GPR8545B-3 3m(呼称寸法)
ローラー径40mm
ローラー幅67mm
ローラーピッチ45mm
シャフト径3.5mm
材質フレーム:アルミニウム
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
質量1,857g/m

10mmたわみ強度963N・m

GPR8545B-GI

定尺型番GPR8545B-2-GI 2m(呼称寸法)
GPR8545B-3-GI 3m(呼称寸法)
ローラー径40mm
ローラー幅67mm
ローラーピッチ45mm
シャフト径3.5mm
材質フレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
質量2,300g/m

10mmたわみ強度1260N・m

型番リスト

型番
定尺(mm)
フレーム材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPR8545B-2

2000
アルミ
10

1個

8,419( 9,261円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。TMEH社はマレーシアで展開するメカニカル部品メーカー。2002年の設立後、東南アジアから世界へシェアを伸ばしています。
【特長】
・アルミ・鉄フレームタイプの分別可能なプラコンです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

GPR8545B-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン GPR8545Bの型番GPR8545B-2のページです。
型番GPR8545B-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレーションプラコン GPR8545B

セパレーションプラコン GPR8545B

    セパレーションプラコン GPR8545HA

    セパレーションプラコン GPR8545HA

      セパレーションプラコン GPR2528A

      セパレーションプラコン GPR2528A

        セパレーションプラコン GPR8523S

        セパレーションプラコン GPR8523S

          プラコンキャップ PRC-25A

          プラコンキャップ PRC-25A

            プラコンストッパー EWS-PN

            プラコンストッパー EWS-PN

              プラコンストッパー EWS-B

              プラコンストッパー EWS-B

                プラコンストッパー EWS-MN

                プラコンストッパー EWS-MN

                  プラコンサポート GP-A25

                  プラコンサポート GP-A25

                    プラコンストッパー EWS-D

                    プラコンストッパー EWS-D

                      セパレーションプラコン GPR8545SR

                      セパレーションプラコン GPR8545SR

                        プラコンサポート GP-L60WB

                        プラコンサポート GP-L60WB

                          プラコンサポート GP-LWB

                          プラコンサポート GP-LWB

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 7,619円 7,619円 8,949円 14,498円 110円 451円 787円 2,129円 373円 852円 18,587円 1,104円 905円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ 取付部品・固定用フック ストッパ・キャップ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - - - ストレート - -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - - - - - ステンレス - -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 67 67 15 67 - - - - - - 67 - -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 40 37~40 25 20 - - - - - - 43 - -

                            セパレーションプラコン GPR8545Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPR8545B-2-GI
                            GPR8545B-3
                            GPR8545B-3-GI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)
                            フレーム材質

                            7,619円

                            ( 8,381円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            102000スチール

                            11,012円

                            ( 12,113円 )
                            1個 -

                            2日目

                            103000アルミ

                            11,399円

                            ( 12,539円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            103000スチール

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました