【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6【材質】NBR【色】黒【...
型番 |
内径 d(mm) |
厚さ t(mm) |
ねじの呼び(M) |
外径(φ) |
ねじM径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.5
|
0.5
|
2
|
2.9
|
M2
| 10 | 50個 | 23円(
25円
) | 8日目 | |
2
|
0.5
|
2.5/2.6
|
3.9
|
M2.5/2.6
| 10 | 50個 | 23円(
25円
) | 8日目 | |
2
|
0.5
|
2.6
|
4.7
|
M2.6
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
2
|
0.5
|
2.6
|
5.6
|
M2.6
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
2
|
0.5
|
2.6
|
6.6
|
M2.6
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
2
|
0.5
|
2.6
|
7.6
|
M2.6
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
2.5
|
1
|
3
|
4.8
|
M3
| 10 | 50個 | 23円(
25円
) | 8日目 | |
2.5
|
1
|
3
|
5.6
|
M3
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
2.5
|
1
|
3
|
6.6
|
M3
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
2.5
|
1
|
3
|
7.6
|
M3
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
2.5
|
1
|
3
|
9.6
|
M3
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
3.5
|
1
|
4
|
11.6
|
M4
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
3.5
|
1
|
4
|
6.3
|
M4
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
3.5
|
1
|
4
|
6.6
|
M4
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
3.5
|
1
|
4
|
7.6
|
M4
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
3.5
|
1
|
4
|
8.6
|
M4
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
3.5
|
1
|
4
|
9.6
|
M4
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
4.5
|
1.5
|
5
|
11.6
|
M5
| 10 | 50個 | 31円(
34円
) | 8日目 | |
4.5
|
1.5
|
5
|
15.6
|
M5
| 10 | 50個 | 30円(
33円
) | 8日目 | |
4.5
|
1
|
5
|
7.6
|
M5
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
4.5
|
1.5
|
5
|
8.2
|
M5
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
4.5
|
1
|
5
|
8.6
|
M5
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
4.5
|
1
|
5
|
9.6
|
M5
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
5.5
|
1.5
|
6
|
11.6
|
M6
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
5.5
|
1.5
|
6
|
13.6
|
M6
| 10 | 50個 | 31円(
34円
) | 8日目 | |
5.5
|
1.5
|
6
|
15.6
|
M6
| 10 | 50個 | 30円(
33円
) | 8日目 | |
5.5
|
1
|
6
|
7.6
|
M6
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
5.5
|
1
|
6
|
8.6
|
M6
| 10 | 50個 | 27円(
30円
) | 8日目 | |
5.5
|
1
|
6
|
9.6
|
M6
| 10 | 50個 | 29円(
32円
) | 8日目 | |
5.5
|
1.5
|
6
|
9.6
|
M6
| 10 | 50個 | 25円(
28円
) | 8日目 |
Loading...
【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6
【材質】NBR
【色】黒
【硬度】70°(デュロメータタイプA)63°(IRHD参考値)