(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シリコンゴム50°セットワッシャー SIS

シリコンゴム50°セットワッシャー SIS (レビュー)

通常価格(税別)
27円 ~ 40円
税込価格
30円 ~ 44円
通常出荷日
8日目~
【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6
【材質】シリコンゴム
【色】半透明
【硬度】50°(デュロメータタイプA)49°(IRHD参考値)

シリコンゴム50°セットワッシャー SISのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ラジコン潜水艦のパッキンに
    評価 3.0満足度:3.02020/02/27
    製品を開発しているエンジニアです。いつもミスミは便利に使わせてもらっています。ラジコンの潜水艦のパッキンに使用しました。前回NBRのパッキンを使用して不具合があったので、今回はシリコンゴムのこの商品を購入しました。使ってみたところ残念ながら材質が柔らかすぎて想定していたような効果は得られませんでした。今回は手作りで対処しました。商品自体は特に問題はないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンゴム50°セットワッシャー SIS

シリコンゴム50°セットワッシャー SIS

    シリコンゴム50°ワッシャー SIW

    シリコンゴム50°ワッシャー SIW

      シリコンゴム70°ワッシャー SIW–G

      シリコンゴム70°ワッシャー SIW–G

        ウレタンワッシャー UREW

        ウレタンワッシャー UREW

          PTFE(四フッ化エチレン樹脂)/ワッシャー

          PTFE(四フッ化エチレン樹脂)/ワッシャー

            ハネナイト(R)(V-0)ワッシャー HVW

            ハネナイト(R)(V-0)ワッシャー HVW

              EPDMワッシャー EPW

              EPDMワッシャー EPW

                ハネナイト(R)ワッシャー HAW

                ハネナイト(R)ワッシャー HAW

                  CNRワッシャー CNW

                  CNRワッシャー CNW

                    NBRセットワッシャー NBRS

                    NBRセットワッシャー NBRS

                      フッ素ゴムワッシャー FLW

                      フッ素ゴムワッシャー FLW

                        NBRワッシャー NBW

                        NBRワッシャー NBW

                          CRワッシャー CRW

                          CRワッシャー CRW

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 日本ケミカルスクリュー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 27円 49円 49円 50円 138円 42円 37円 39円 37円 23円 103円 37円 37円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   3日目~   8日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目   9日目   8日目~   8日目  
                            材質 ゴム ゴム ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            表面処理(詳細) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。