【内径】3.0~20.0【材質】フッ素ゴム【色】黒【硬度】80°(デュロメータ...
型番 |
内径 d(mm) |
厚さ t(mm) |
ねじの呼び(M) |
外径(φ) |
ねじM径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
0.5
|
3
|
5
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
1
|
3
|
5
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
0.5
|
3
|
6
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
1
|
3
|
6
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
0.5
|
3
|
7
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
1
|
3
|
7
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
0.5
|
3
|
8
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
1
|
3
|
8
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
0.5
|
3
|
9
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
1
|
3
|
9
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
0.5
|
3
|
10
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
1
|
3
|
10
|
M3
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
3
|
1.5
|
3
|
10
|
M3
| 10 | 50個 | 142円(
156円
) | 9日目 | |
3
|
0.5
|
3
|
11
|
M3
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
3
|
1
|
3
|
11
|
M3
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
3
|
1.5
|
3
|
11
|
M3
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
3
|
0.5
|
3
|
12
|
M3
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
3
|
1
|
3
|
12
|
M3
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
3
|
1.5
|
3
|
12
|
M3
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
7
|
M4
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
7
|
M4
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
8
|
M4
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
8
|
M4
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
9
|
M4
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
9
|
M4
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
10
|
M4
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
10
|
M4
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
4
|
1.5
|
4
|
10
|
M4
| 10 | 50個 | 142円(
156円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
11
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
11
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1.5
|
4
|
11
|
M4
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
12
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
12
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1.5
|
4
|
12
|
M4
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
13
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
13
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1.5
|
4
|
13
|
M4
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
14
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
14
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1.5
|
4
|
14
|
M4
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
15
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
15
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1.5
|
4
|
15
|
M4
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
4
|
2
|
4
|
15
|
M4
| 10 | 50個 | 182円(
200円
) | 9日目 | |
4
|
0.5
|
4
|
16
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1
|
4
|
16
|
M4
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
4
|
1.5
|
4
|
16
|
M4
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
4
|
2
|
4
|
16
|
M4
| 10 | 50個 | 182円(
200円
) | 9日目 | |
5
|
0.5
|
5
|
8
|
M5
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
5
|
1
|
5
|
8
|
M5
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
5
|
0.5
|
5
|
9
|
M5
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
5
|
1
|
5
|
9
|
M5
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
5
|
0.5
|
5
|
10
|
M5
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
5
|
1
|
5
|
10
|
M5
| 10 | 50個 | 103円(
113円
) | 9日目 | |
5
|
1.5
|
5
|
10
|
M5
| 10 | 50個 | 142円(
156円
) | 9日目 | |
5
|
0.5
|
5
|
11
|
M5
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
5
|
1
|
5
|
11
|
M5
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
5
|
1.5
|
5
|
11
|
M5
| 10 | 50個 | 144円(
158円
) | 9日目 | |
5
|
0.5
|
5
|
12
|
M5
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 | |
5
|
1
|
5
|
12
|
M5
| 10 | 50個 | 105円(
116円
) | 9日目 |
Loading...
【内径】3.0~20.0
【材質】フッ素ゴム
【色】黒
【硬度】80°(デュロメータタイプA)73°(IRHD参考値)