(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
NBRワッシャー NBW

NBRワッシャー NBW (レビュー)

通常価格(税別)
37円 ~ 62円
税込価格
41円 ~ 68円
通常出荷日
8日目~
【内径】3.0~20.0
【材質】NBR
【色】黒
【硬度】70°(デュロメータタイプA)63°(IRHD参考値)

NBRワッシャー NBWのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ワッシャー
    評価 5.0満足度:5.02020/08/31
    使用歴1年
    価格も安くて、品質も良いので高評価です。
    問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    オーバーホール用に
    評価 4.0満足度:4.02020/03/10
    メーカーからの購入だと
    メーカー品番ですごく高いので
    同サイズ・同材質があったため購入。
    コスト削減になります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボルト部のパッキンとして
    評価 4.0満足度:4.02019/12/05
    以前は製作していたのですがこちらを見つけたので使用しています。安価で納期も早いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冶具用
    評価 5.0満足度:5.02019/12/02
    相当安価ですが、品質に問題はありません。
    納期も早いため、頻繁に利用させていただいてます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NBRワッシャー NBW

NBRワッシャー NBW

    EPDMワッシャー EPW

    EPDMワッシャー EPW

      シリコンゴム70°ワッシャー SIW–G

      シリコンゴム70°ワッシャー SIW–G

        CNRワッシャー CNW

        CNRワッシャー CNW

          CRワッシャー CRW

          CRワッシャー CRW

            ウレタンワッシャー UREW

            ウレタンワッシャー UREW

              フッ素ゴムワッシャー FLW

              フッ素ゴムワッシャー FLW

                シリコンゴム50°ワッシャー SIW

                シリコンゴム50°ワッシャー SIW

                  NBRセットワッシャー NBRS

                  NBRセットワッシャー NBRS

                    ハネナイト(R)(V-0)ワッシャー HVW

                    ハネナイト(R)(V-0)ワッシャー HVW

                      ハネナイト(R)ワッシャー HAW

                      ハネナイト(R)ワッシャー HAW

                        シリコンゴム50°セットワッシャー SIS

                        シリコンゴム50°セットワッシャー SIS

                          MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00

                          MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 37円 37円 49円 37円 37円 50円 103円 49円 23円 42円 39円 27円 90円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目~   9日目   8日目~   8日目   8日目~   8日目   8日目~   8日目  
                            材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 樹脂
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            表面処理(詳細) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。