(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックス小ネジ(十字穴付) RA–SR/RA–R

セラミックス小ネジ(十字穴付) RA–SR/RA–R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,940円 ~ 4,924円
税込価格
4,334円 ~ 5,416円

【ねじの呼び(M)】4(0.7)/5(0.8)【シリコンゴムワッシャー(SRW...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
6
M4
M4X6
M4-6
10

2個

4,924( 5,416円 )

8日目

4
8
M4
M4X8
M4-8
10

2個

3,940( 4,334円 )

8日目

4
10
M4
M4X10
M4-10
10

2個

4,924( 5,416円 )

8日目

4
12
M4
M4X12
M4-12
10

2個

3,940( 4,334円 )

8日目

5
8
M5
M5X8
M5-8
10

2個

4,924( 5,416円 )

8日目

5
10
M5
M5X10
M5-10
10

2個

4,924( 5,416円 )

8日目

5
12
M5
M5X12
M5-12
10

2個

4,924( 5,416円 )

8日目

5
15
M5
M5X15
M5-15
10

2個

4,924( 5,416円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】4(0.7)/5(0.8)
【シリコンゴムワッシャー(SRW)】
【材質】シリコンゴム
【色】半透明
【硬度】50°(デュロメータタイプA)49°(IRHD参考値)
【NBRワッシャー(RW)】
【材質】NBR
【色】黒
【硬度】70°(デュロメータタイプA)63°(IRHD参考値)

商品情報

外形図

セラミックス小ネジ(十字穴付) RA?SR/RA?R 外形図

ガス抜用穴付

製品仕様

無機質のアルミナ96で作られたセラミックスは、株式会社廣杉計器と大塚セラミックス株式会社が共同開発した商品で、耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた、新素材の製品です。

 

【ナベ小ネジ】

  • 材質:アルミナ96
  • 色:白
  • 耐熱温度:1,300℃

規格表

型番RW
NBR
d-t
L
RA-0406-R6.3-1.06
RA-0408-R8
RA-0410-R10
RA-0412-R12
RA-0508-R8.2-1.58
RA-0510-R10
RA-0512-R12
RA-0515-R15

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックス小ネジ(十字穴付) RA–SR/RA–R

セラミックス小ネジ(十字穴付) RA–SR/RA–R

    レニー小ネジ(十字穴付) RY–SR/RY–R

    レニー小ネジ(十字穴付) RY–SR/RY–R

      PVDF小ネジ(十字穴付) PV–SR/PV–R

      PVDF小ネジ(十字穴付) PV–SR/PV–R

        ナイロン小ネジ(十字穴付) N–SR/N–R

        ナイロン小ネジ(十字穴付) N–SR/N–R

          PVDF 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)

          PVDF 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)

            樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/六角ボルト) SPT-H

            樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/六角ボルト) SPT-H

              PVDF セットナベ小ネジ(KW付)/PV-0000-T

              PVDF セットナベ小ネジ(KW付)/PV-0000-T

                PVDF 十字穴付(+) なべ小ねじ

                PVDF 十字穴付(+) なべ小ねじ

                  RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ナベタッピンネジ

                  RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ナベタッピンネジ

                    樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) SPV-H

                    樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) SPV-H

                      ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ

                      ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ

                        樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) SPA-H

                        樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) SPA-H

                          PVDF ナベ小ネジ/PV-0000

                          PVDF ナベ小ネジ/PV-0000

                            メーカー 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 SUNCO 鍋屋バイテック 廣杉計器 SUNCO 日本ケミカルスクリュー 鍋屋バイテック SUNCO 鍋屋バイテック 廣杉計器
                            通常価格 3,940円 49円 273円 45円 265円 846円 223円 336円 101円 549円 79円 363円 210円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            材質 セラミック 樹脂 樹脂 樹脂 PVDF 樹脂 樹脂 PVDF 樹脂 樹脂 ポリカーボネート 樹脂 樹脂
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角 標準(丸)
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ 標準 標準 なべ なべ - 標準 標準 なべ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 なし 十字穴 十字穴 なし なし 十字穴 なし 十字穴
                            追加形状 座金組込み 座金組込み 座金組込み 座金組込み 標準 標準 座金組込み 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            セラミックス小ネジ(十字穴付) RA–SR/RA–Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました