【ねじの呼び(M)】3(0.5)/4(0.7)/5(0.8)【シリコンゴムワッ...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ワッシャー |
ねじM径 |
サイズ(X表記) |
サイズ(-表記) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
3
|
6
|
NBR(RW)
|
M3
|
M3X6
|
M3-6
| 10 | 10個 | 273円(
300円
) | - |
|
3
|
6
|
シリコンゴム(SRW)
|
M3
|
M3X6
|
M3-6
| 10 | 10個 | 273円(
300円
) | - |
|
3
|
8
|
NBR(RW)
|
M3
|
M3X8
|
M3-8
| 10 | 10個 | 273円(
300円
) | - |
|
3
|
8
|
シリコンゴム(SRW)
|
M3
|
M3X8
|
M3-8
| 10 | 10個 | 273円(
300円
) | - |
|
3
|
10
|
NBR(RW)
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 10個 | 280円(
308円
) | - |
|
3
|
10
|
シリコンゴム(SRW)
|
M3
|
M3X10
|
M3-10
| 10 | 10個 | 280円(
308円
) | - |
|
3
|
12
|
NBR(RW)
|
M3
|
M3X12
|
M3-12
| 10 | 10個 | 287円(
316円
) | - |
|
3
|
12
|
シリコンゴム(SRW)
|
M3
|
M3X12
|
M3-12
| 10 | 10個 | 287円(
316円
) | - |
|
3
|
15
|
NBR(RW)
|
M3
|
M3X15
|
M3-15
| 10 | 10個 | 287円(
316円
) | - |
|
3
|
15
|
シリコンゴム(SRW)
|
M3
|
M3X15
|
M3-15
| 10 | 10個 | 287円(
316円
) | - |
|
3
|
16
|
NBR(RW)
|
M3
|
M3X16
|
M3-16
| 10 | 10個 | 292円(
321円
) | - |
|
3
|
16
|
シリコンゴム(SRW)
|
M3
|
M3X16
|
M3-16
| 10 | 10個 | 292円(
321円
) | - |
|
3
|
20
|
NBR(RW)
|
M3
|
M3X20
|
M3-20
| 10 | 10個 | 292円(
321円
) | - |
|
3
|
20
|
シリコンゴム(SRW)
|
M3
|
M3X20
|
M3-20
| 10 | 10個 | 292円(
321円
) | - |
|
3
|
25
|
NBR(RW)
|
M3
|
M3X25
|
M3-25
| 10 | 10個 | 299円(
329円
) | - |
|
3
|
25
|
シリコンゴム(SRW)
|
M3
|
M3X25
|
M3-25
| 10 | 10個 | 299円(
329円
) | - |
|
4
|
5
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X5
|
M4-5
| 10 | 10個 | 289円(
318円
) | - |
|
4
|
5
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X5
|
M4-5
| 10 | 10個 | 291円(
320円
) | - |
|
4
|
6
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X6
|
M4-6
| 10 | 10個 | 289円(
318円
) | - |
|
4
|
6
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X6
|
M4-6
| 10 | 10個 | 291円(
320円
) | - |
|
4
|
8
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 10個 | 294円(
323円
) | - |
|
4
|
8
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X8
|
M4-8
| 10 | 10個 | 297円(
327円
) | - |
|
4
|
10
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 10個 | 302円(
332円
) | - |
|
4
|
10
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X10
|
M4-10
| 10 | 10個 | 303円(
333円
) | - |
|
4
|
12
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10 | 10個 | 308円(
339円
) | - |
|
4
|
12
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X12
|
M4-12
| 10 | 10個 | 310円(
341円
) | - |
|
4
|
15
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X15
|
M4-15
| 10 | 10個 | 308円(
339円
) | - |
|
4
|
15
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X15
|
M4-15
| 10 | 10個 | 310円(
341円
) | - |
|
4
|
16
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X16
|
M4-16
| 10 | 10個 | 326円(
359円
) | - |
|
4
|
16
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X16
|
M4-16
| 10 | 10個 | 329円(
362円
) | - |
|
4
|
20
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X20
|
M4-20
| 10 | 10個 | 326円(
359円
) | - |
|
4
|
20
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X20
|
M4-20
| 10 | 10個 | 329円(
362円
) | - |
|
4
|
25
|
NBR(RW)
|
M4
|
M4X25
|
M4-25
| 10 | 10個 | 339円(
373円
) | - |
|
4
|
25
|
シリコンゴム(SRW)
|
M4
|
M4X25
|
M4-25
| 10 | 10個 | 342円(
376円
) | - |
|
5
|
10
|
NBR(RW)
|
M5
|
M5X10
|
M5-10
| 10 | 10個 | 365円(
402円
) | - |
|
5
|
10
|
シリコンゴム(SRW)
|
M5
|
M5X10
|
M5-10
| 10 | 10個 | 368円(
405円
) | - |
|
5
|
12
|
NBR(RW)
|
M5
|
M5X12
|
M5-12
| 10 | 10個 | 389円(
428円
) | - |
|
5
|
12
|
シリコンゴム(SRW)
|
M5
|
M5X12
|
M5-12
| 10 | 10個 | 394円(
433円
) | - |
|
5
|
15
|
NBR(RW)
|
M5
|
M5X15
|
M5-15
| 10 | 10個 | 389円(
428円
) | - |
|
5
|
15
|
シリコンゴム(SRW)
|
M5
|
M5X15
|
M5-15
| 10 | 10個 | 394円(
433円
) | - |
5
|
16
|
NBR(RW)
|
M5
|
M5X16
|
M5-16
| 10 | 10個 | 415円(
457円
) | 8日目 | |
|
5
|
16
|
シリコンゴム(SRW)
|
M5
|
M5X16
|
M5-16
| 10 | 10個 | 418円(
460円
) | - |
|
5
|
20
|
NBR(RW)
|
M5
|
M5X20
|
M5-20
| 10 | 10個 | 415円(
457円
) | - |
|
5
|
20
|
シリコンゴム(SRW)
|
M5
|
M5X20
|
M5-20
| 10 | 10個 | 418円(
460円
) | - |
|
5
|
25
|
NBR(RW)
|
M5
|
M5X25
|
M5-25
| 10 | 10個 | 439円(
483円
) | - |
|
5
|
25
|
シリコンゴム(SRW)
|
M5
|
M5X25
|
M5-25
| 10 | 10個 | 445円(
490円
) | - |
Loading...
【ねじの呼び(M)】3(0.5)/4(0.7)/5(0.8)
【シリコンゴムワッシャー(SRW)】
【材質】シリコンゴム
【色】半透明
【硬度】50°(デュロメータタイプA)49°(IRHD参考値)
【NBRワッシャー(RW)】
【材質】NBR
【色】黒
【硬度】70°(デュロメータタイプA)63°(IRHD参考値)
PV-0000-SR
セットナベ小ネジ(SRW付)
PV-0000-R
セットナベ小ネジ(RW付)
ネジ径 | SRW シリコンゴム d-t | L | 型番 |
---|---|---|---|
M3 | 4.8-1.0 | 6 | PV-0306-SR |
8 | PV-0308-SR | ||
10 | PV-0310-SR | ||
12 | PV-0312-SR | ||
15 | PV-0315-SR | ||
16 | PV-0316-SR | ||
20 | PV-0320-SR | ||
25 | PV-0325-SR | ||
M4 | 6.3-1.0 | 5 | PV-0405-SR |
6 | PV-0406-SR | ||
8 | PV-0408-SR | ||
10 | PV-0410-SR | ||
12 | PV-0412-SR | ||
15 | PV-0415-SR | ||
16 | PV-0416-SR | ||
20 | PV-0420-SR | ||
25 | PV-0425-SR | ||
M5 | 8.2-1.5 | 10 | PV-0510-SR |
12 | PV-0512-SR | ||
15 | PV-0515-SR | ||
16 | PV-0516-SR | ||
20 | PV-0520-SR | ||
25 | PV-0525-SR |
ネジ径 | RW NBR d-t | L | 型番 |
---|---|---|---|
M3 | 4.8-1.0 | 6 | PV-0306-R |
8 | PV-0308-R | ||
10 | PV-0310-R | ||
12 | PV-0312-R | ||
15 | PV-0315-R | ||
16 | PV-0316-R | ||
20 | PV-0320-R | ||
25 | PV-0325-R | ||
M4 | 6.3-1.0 | 5 | PV-0405-R |
6 | PV-0406-R | ||
8 | PV-0408-R | ||
10 | PV-0410-R | ||
12 | PV-0412-R | ||
15 | PV-0415-R | ||
16 | PV-0416-R | ||
20 | PV-0420-R | ||
25 | PV-0425-R | ||
M5 | 8.2-1.5 | 10 | PV-0510-R |
12 | PV-0512-R | ||
15 | PV-0515-R | ||
16 | PV-0516-R | ||
20 | PV-0520-R | ||
25 | PV-0525-R |