(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミXパイプ

アルミXパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,229円
税込単価
4,652円

パイプフレームガイド差込用アルミ製パイプ。【特長】・パネルフレームガイドPFG...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミパイプシステムのアルミジョイントでは組み付けできません。

型番

AGP-28A-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミXパイプ:関連画像

製品仕様

外観図

アルミXパイプ 外観図

仕様

  • 芯材:アルミニウム
  • 外径:28mm(呼称寸法)
  • 定尺:4m(呼称寸法)
  • 表面:表面処理無し
  • 質量:480g/m
  • 10mmたわみ強度270N・m

※パイプフレームガイド差込用アルミ製パイプ。

使用例

アルミXパイプ 使用例

※ パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGP-28A-4

10

1個

4,229( 4,652円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプフレームガイド差込用アルミ製パイプ。
【特長】
・パネルフレームガイドPFG-28と一緒に使用。
・パネルを立てかけて保管する場合の仕切りガイドとして使用。
・パイプラックシステムのメタルジョイントを使用して組み付けを行う。
【用途】
・軽量パネルの保管棚などに最適。
・細いロープ状の物を引掛けて保管する場合に最適。

(i)ご注意

  • アルミパイプシステムのアルミジョイントでは組み付けできません。

カタログ

 

AGP-28A-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミXパイプの型番AGP-28A-4のページです。
型番AGP-28A-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミXパイプ

アルミXパイプ

    グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

    グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

      グリーンフレームSハード

      グリーンフレームSハード

        グリーンフレームGハード(カット品)

        グリーンフレームGハード(カット品)

          グリーンフレームDIN

          グリーンフレームDIN

            グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

            グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

              グリーンフレームS SSスロット(カット品)

              グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                グリーンフレームL(カット品)

                グリーンフレームL(カット品)

                  グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                  グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                    グリーンフレームLS GFF-034

                    グリーンフレームLS GFF-034

                      グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

                      グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

                        グリーンフレームT

                        グリーンフレームT

                          グリーンフレームLS‐Sスロット

                          グリーンフレームLS‐Sスロット

                            メーカー TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 4,229円 - - - - - - - - - 1,839円 - -
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   7日目   1日目   5日目   6日目   6日目   5日目   1日目~   6日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミニウム アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング なし アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            外径(mm) 28 28 19 43 28 43 19 53 43 28 19 28 28
                            長さ(mm) 4000 - - - - - - - - - - - -

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました