(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ZFシリーズの架台用アルミ構造材。架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6N01SS-T5/アルマイト表面処理

(i)ご注意

  • 本シリーズについて、弊社では一部商品のみを取り扱っております。
    メーカーカタログに掲載がある場合でも、弊社お取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム 外形図1

SFビーム60

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム 外形図2

SFビーム80

製品仕様

型番有効長さ
(mm)
材質環境抵抗値断面2次モーメント断面係数単位質量
(kg/m)
ZFF-612
(ZFビーム60定尺)
l=4,000A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
RoHS10対応品109~10Ω
(帯電防止レベル)
lx=71.57×104mm4
ly=26.26×104mm4
Zx=17.89×103mm3
Zy=11.67×103mm3
2.53
ZFF-614
(ZFビーム60)
l=50~4,000
ZFF-812
(ZFビーム80定尺)
l=4,000lx=182.91×104mm4
ly=78.63×104mm4
Zx=36.58×103mm3
Zy=26.21×103mm3
4.01
ZFF-814
(ZFビーム80)
l=50~4,000

使用例

ZFジョイント取付方法

ピラーとビームの形状が異なるため、ピラー(ジョイント)とビームに段差が生じます。
ジョイントの取付にはフレームへの皿穴加工が必要です。

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム 取付方法1

SFビーム60

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム 取付方法2

SFビーム80

型番リスト

型番
シリーズ
長さ(mm)
長さ【カット品】(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60シリーズ
4000
-

1個

13,704( 15,074円 )

5日目

60シリーズ
-
50 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

80シリーズ
4000
-

1個

21,727( 23,900円 )

5日目

80シリーズ
-
50 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZFシリーズの架台用アルミ構造材。
架台専用に開発した剛接合アルミ構造材は鉄溶接と同等の強さを発揮。
【特長】
・架台用として開発された各種部品は、剛性、精度を向上させ、さらに軽量化による資源削減、組立工数削減を実現します。
・剛性向上のみならず、従来アルミフレームにあったケガキ、ナット挿入作業の工数をゼロにします。
・部品の機械加工精度で位置が決められるので、時間のかかる位置決め作業がなく、さらにフレームが荷重によってズレることもありません。
・剛接合であるジョイントは、構造解析との差異を少なくし、設計時の信頼性を向上させます。
・剛性の面で重要な節点の回転剛性も従来品から飛躍的に向上。鉄溶接と同等の剛性を示します。

(i)ご注意

  • 本シリーズについて、弊社では一部商品のみを取り扱っております。
    メーカーカタログに掲載がある場合でも、弊社お取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビーム

    ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー

    ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ピラー

      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント M

      ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント M

        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント 60・80Mキット

        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント 60・80Mキット

          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント L

          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント L

            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント U

            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント U

              ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L

              ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 2方ジョイント L

                ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント U

                ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 3方ジョイント U

                  ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント V

                  ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント V

                    ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム

                    ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ビーム

                      ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ピラー

                      ZF-SFシリーズ 架台用アルミ構造材 アダプタ ピラー

                        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H

                        ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 コーナージョイント H

                          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W

                          ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 TスロットSS W

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - 5,479円 8,028円 6,959円 5,367円 5,194円 7,156円 891円 1,920円 1,852円 1,122円 727円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質 A6N01SS-T5/アルマイト表面処理 A6N01SS-T5/アルマイト表面処理 アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) - アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) - アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ボルト) アルミダイカスト(ADC12)/鉄(ボルト) アルミ押出材(本体)/鉄(ナット・ボルト)

                            ZFシリーズ 架台用アルミ構造材 ビームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            架台用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました