(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRBA02508WWC8P5
クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転 クロスローラベアリング

クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転 CRBA02508WWC8P5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,106円
税込単価
7,817円

ハイウィンのクロスローラベアリングは、油穴があるのでグリス充填が可能です。【特...

詳細情報を確認する

  • 内外輪材質:
    SUJ2
  • 精度(JIS):
    等級5
  • オイルシール:
    あり (密封型)

CRBA02508WWC8P5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転 外形図

製品仕様

  • 外輪分割型(CRBA)

規格表

クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転 規格表

注1:定格荷重は、ISO76/ISO281規格による。

注3:内輪基準面Bはお客様の使用基準面であり、Maark Surfaceに型式及び製品のシリアル番号を表示してある。

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(φ)
幅(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRBA02508WWC8P5

25
41
8
4500
4800
10

1個

7,106( 7,817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイウィンのクロスローラベアリングは、油穴があるのでグリス充填が可能です。
【特長】
・ローラーとローラーの間はセパレータで区切られており、ローラー同士の摩擦が軽減。
・工業用自動制御装置、工作機械、検査装置、医療機器などの回転部品として幅広い用途でお使いいただけます。
・密封型(記号WW):オイルシールを使用し、軌道輪への異物混入防止とグリス漏れの防止。
【用途】
・工業用自動制御装置・工作機械・検査装置・医療機器など。

カタログ

CRBA02508WWC8P5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転の型番CRBA02508WWC8P5のページです。
型番CRBA02508WWC8P5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転

クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転

    クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転

    クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転

      クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形

      クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形

        クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型

        クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型

          鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

          鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

            鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

            鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

              イグチベアー IRL型

              イグチベアー IRL型

                ステンレス鋼(SUS316)製表示器 ZL-1301-INR LX型ケースロック用

                ステンレス鋼(SUS316)製表示器 ZL-1301-INR LX型ケースロック用

                  レジンストレートBS

                  レジンストレートBS

                    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

                    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

                      メーカー HIWIN(ハイウィン) HIWIN(ハイウィン) THK HIWIN(ハイウィン) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 井口機工製作所 スガツネ工業 岡崎精工 アズワン
                      通常価格 6,573円 26,543円 6,063円 10,657円 8,659円 - 3,255円 30,000円 60,644円 6,140円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 52日目~   3日目~   3日目   4日目   1日目  
                      内外輪材質 SUJ2 SUJ2 - SUJ2 - - - - - -
                      精度(JIS) 等級5 等級5 - 等級4 - - - - - -
                      オイルシール あり (密封型) - - - - - - - - -

                      クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      片持ち軸
                      評価 5.0満足度:5.02018/08/28
                      日本のメーカーのものよりだいぶ安くて助かります。
                      品質も問題なさそうに思います。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CRBA02008WWC8P5
                      CRBA03010WWC8P5
                      CRBA03510WWC8P5
                      CRBA04010WWC8P5
                      CRBA04510WWC8P5
                      CRBA05013WWC8P5
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?内径
                      (φ)
                      外径
                      (φ)

                      (mm)
                      基本定格荷重 動定格
                      (N)
                      基本定格荷重 静定格
                      (N)

                      6,573円

                      ( 7,230円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      102036841004000

                      7,760円

                      ( 8,536円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1030551082009200

                      7,920円

                      ( 8,712円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10356010850010000

                      7,706円

                      ( 8,477円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10406510930011600

                      8,226円

                      ( 9,049円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10457010960012500

                      7,933円

                      ( 8,726円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      105080131890023400

                      クロスローラーリングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました