(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,997円 ~ 13,860円
税込価格
8,797円 ~ 15,246円

マイナスドライバでの締めつけも可能なリニアガイドアクセサリのブレーキ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランパー
  • 材質:
    ステンレス
  • 本体材質:
    SUS304
  • 制御方式:
    マニュアル
  • 使用温度:
    0℃~50℃
  • 固定レバー:
    クランプレバータイプ

(i)ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

リニアクランパ・ズィー マニュアル ミニチュアガイドウェイ用の寸法図

リニアクランパ・ズィー マニュアル ミニチュアガイドウェイ用の寸法図

HK-1500-MWの寸法図

HK-1500-MWの寸法図

製品仕様

リニアクランパ・ズィー マニュアル ミニチュアガイドウェイ用の外観

※こちらの商品画像は代表画像です。

構造

リニアクランパ・ズィー マニュアル ミニチュアガイドウェイ用を取りつけ後の構造図

リニアクランパ・ズィー マニュアル ミニチュアガイドウェイ用を取りつけ後の構造図

リニアクランパ・ズィー マニュアル ミニチュアガイドウェイ用の構造図

リニアクランパ・ズィー マニュアル ミニチュアガイドウェイ用の構造図

材質・仕上げ

  • 本体:SUS304
  • ノブ:SUS303またはSUS304
  • スプリング:SUS304-WPB
  • コンタクトセクション:SUS304

製品仕様

  • 制御方式:マニュアル
  • 使用温度:0~+50℃
  • 適用レールの呼び:#5~#25・#5W~#15W

取りつけ

  • ねじの呼びM2:締めつけトルク0.3N・m
  • ねじの呼びM3:締めつけトルク1.2N・m
  • ねじの呼びM4:締めつけトルク2.8N・m
  • ねじの呼びM6:締めつけトルク6N・m

※強度区分8.8またはA2-70以上のねじをご使用ください。

規格表

(単位:mm)

型番保持力
(N)
ねじ締めつけトルク
(N・m)
AA1A2BB1B2GKHH1質量
(kg)
HK-0500-M400.07128514102M24-3.40.01
HK-0500-MW400.071713514102M24-3.40.01
HK-0700-M650.11171271282M26-4.30.01
HK-0700-MW650.11251971282M26-4.30.02
HK-0900-M1000.172015917113M38-5.350.02
HK-0900-MW1000.173023917113M38-5.850.04
HK-1200-M1500.3527201019133M310-7.150.04
HK-1200-MW1500.3540301019133M310-7.650.07
HK-1500-M1800.7532251420143M312-8.050.05
HK-1500-MW1800.7560451422153.5M4124.58.650.99
HK-1510-MW1800.754835142214.53.75M412-8.550.09
HK-2000-M2201.346381426193.5M414-9.60.13
HK-2500-M3002.548351635245.5M616-14.90.2

※上記記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

型番
呼び型番
保持力(N)
取付締めつけトルク(N・m)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
適用レールブランド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
45
0.07
12
14
IKO / INA / MiSUMi / NSK / THK / 日本ベアリング

1個

7,997( 8,797円 )

4日目

5
45
0.07
17
14
IKO / INA / MiSUMi / NSK / THK

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

7
65
0.11
17
12
HIWIN / IKO / INA / MiSUMi / NSK / PMI / Rexroth / Schneeberger / THK / 日本ベアリング

1個

8,897( 9,787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
65
0.11
25
12
HIWIN / IKO / INA / MiSUMi / NSK / Schneeberger / THK / 日本ベアリング

1個

9,497( 10,447円 )

4日目

9
100
0.17
20
17
HIWIN / IKO / INA / KURODA / MiSUMi / NSK / PMI / Rexroth / Schneeberger / THK / 日本ベアリング

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
100
0.17
30
17
HIWIN / IKO / INA / MiSUMi / NSK / Rexroth / Schneeberger / THK / 日本ベアリング

1個

8,831( 9,714円 )

3日目

12
150
0.35
27
19
HIWIN / IKO / INA / KURODA / MiSUMi / NSK / PMI / Rexroth / Schneeberger / THK / 日本ベアリング

1個

9,897( 10,887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
150
0.35
40
19
HIWIN / IKO / INA / MiSUMi / NSK / Rexroth / Schneeberger / THK / 日本ベアリング

1個

9,859( 10,845円 )

3日目

15
180
0.75
32
20
HIWIN / IKO / INA / MiSUMi / NSK / PMI / Rexroth / Schneeberger / THK / 日本ベアリング

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
180
0.75
60
22
HIWIN / IKO / INA / MiSUMi / NSK / Rexroth / Schneeberger / THK / 日本ベアリング

1個

12,760( 14,036円 )

3日目

15
180
0.75
48
22
THK

1個

11,984( 13,182円 )

3日目

20
220
1.3
46
26
IKO / MiSUMi / Rexroth / THK / 日本ベアリング

1個

11,092( 12,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
300
2.5
48
35
IKO / THK

1個

13,860( 15,246円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイナスドライバでの締めつけも可能なリニアガイドアクセサリのブレーキ。
【特長】
・オールステンレス製で剛性アップ。
・コンパクト設計。
・既存システムへの組みつけも容易。
・リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要。
【用途】
・テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
・ミニチュアリニアガイドウェイ用。

(i)ご注意

  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHK

    リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

    リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

      リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ

      リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ

        リニアクランパ・ズィー MK

        リニアクランパ・ズィー MK

          リニアクランパ・ズィー MKS

          リニアクランパ・ズィー MKS

            リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCP

            リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCP

              リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

              リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用

                リニアガイドクランパー ミニュチュアリニアガイド用

                リニアガイドクランパー ミニュチュアリニアガイド用

                  リニアガイド用落下防止プレート

                  リニアガイド用落下防止プレート

                    リニアストッパー コンパクトタイプ LSP-RN

                    リニアストッパー コンパクトタイプ LSP-RN

                      リニアガイド押さえユニット

                      リニアガイド押さえユニット

                        リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC

                        リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC

                          リニアガイド押さえ

                          リニアガイド押さえ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミスミ 岩田製作所 ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 7,997円 10,246円 24,390円 69,477円 77,270円 46,816円 6,510円 4,200円 760円 2,295円 780円 11,913円 240円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クランパー クランパー クランパー クランパー クランパー クランパー クランパー クランパー ロック・押さえ ストッパー ロック・押さえ クランパー ロック・押さえ
                            材質 ステンレス アルミ スチール スチール スチール スチール - ステンレス ステンレス - - アルミ スチール
                            本体材質 SUS304 A6063相当 SCr415相当 SCr415相当 SCr415相当 SCr415相当 - - - - - A6063相当 -
                            制御方式 マニュアル マニュアル マニュアル 空気圧・常時開 空気圧・常時閉 空気圧・常時開 - - - - - マニュアル -
                            使用温度 0℃~50℃ -10℃~50℃ 0℃~70℃ -10~+70℃ - 0℃~70℃ - - - - - -10℃~50℃ -

                            リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 miniHKのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            ガイドローラー調整スライドのストッパー
                            評価 3.0満足度:3.02023/12/08
                            取付方向が垂直方向のため、ねじやクランプ部の部品が落ちて無くなることがあり、部品を別売してもらえると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアガイドの仮止め
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/29
                            品質は言うまでもなく良いですが,やはり少しコストが高いかなと...

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました