圧縮空気はタダじゃない!!【特長】 ・圧縮空気を約50%削減。 ・除塵効率UP...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
使用流体 | 空気 | |
---|---|---|
給油 | 不可 | |
使用圧力範囲(MPa) | 0.35~0.7 | |
使用温度範囲(℃) | +5~+50 | |
パルス周波数範囲(Hz) | 5~15 | |
配管接続口径 | 配管側:Rc1/4 ノズル側:G1/8 | |
ノズル径(mm) | 標準ノズル:φ2、φ3、φ4 ロングノズル:φ2.3 | |
質量(g) | 165(本体のみ) |
ノズルサイズ識別スリット
スリット数 | ノズル径(mm) |
---|---|
2 | φ2 |
3 | φ3 |
4 | φ4 |
※トリマーによりパルス周波数調整可能
右図の周波数調整トリマーを回すことで、パルス周波数を調整することができます。
調整には精密マイナスドライバーをご使用ください。
+方向(反時計回り):周波数が高くなります。
-方向(時計回り):周波数が低くなります。
注:トリマーは反時計回りで周波数が上がり時計回りで下がりますが、トリマーを全開全閉したあと、必要以上にトリマーを回し過ぎると構成部品が破損する原因になります。
周波数特性/流量特性
試験条件(1)
供給側の配管条件により動作が不安定になる場合があります。下表をご参照ください。
型番 | 使用圧力 | チューブφ6 | チューブφ8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000mm | 3,000mm | 5,000mm | 1,000mm | 3,000mm | 5,000mm | ||
PAG-2 | 0.35MPa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.5MPa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.7MPa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PAG-3 | 0.35MPa | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
0.5MPa | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
0.7MPa | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
PAG-4 | 0.35MPa | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
0.5MPa | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
0.7MPa | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
試験条件(2)
型番 |
種類 |
ノズル形状 |
エア供給口の接続種類 |
ノズルの接続口種類 |
本体材質 |
ノズル材質 |
最高使用圧力(MPa) |
ラウンドノズル径(φ) |
配管接続口径(ノズル側) |
配管接続口径(配管側) |
ノズル長(mm) |
パルス周波数範囲(Hz) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
エアブローガン本体ノズル付
|
標準
|
めねじ
|
おねじ
|
ポリプロピレン
|
黄銅
|
0.7
|
2
|
G1/8
|
Rc1/4
|
12
|
5~15
| 1個 | 19,027円(
20,930円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
エアブローガン本体ノズル付
|
標準
|
めねじ
|
おねじ
|
ポリプロピレン
|
黄銅
|
0.7
|
3
|
G1/8
|
Rc1/4
|
12
|
5~15
| 1個 | 19,028円(
20,931円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
エアブローガン本体ノズル付
|
標準
|
めねじ
|
おねじ
|
ポリプロピレン
|
黄銅
|
0.7
|
4
|
G1/8
|
Rc1/4
|
12
|
5~15
| 1個 | 19,028円(
20,931円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
エアブローガン本体ノズル無し
|
-
|
めねじ
|
-
|
ポリプロピレン
|
-
|
0.7
|
-
|
G1/8
|
Rc1/4
|
-
|
5~15
| 1個 | 18,542円(
20,396円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ノズル
|
標準
|
-
|
おねじ
|
-
|
黄銅
|
-
|
2
|
-
|
-
|
12
|
-
| 5個 | 485円(
534円
) | 11日目 | |
ノズル
|
標準
|
-
|
おねじ
|
-
|
黄銅
|
-
|
3
|
-
|
-
|
12
|
-
| 1個 | 630円(
693円
) | 12日目 | |
ノズル
|
標準
|
-
|
おねじ
|
-
|
黄銅
|
-
|
4
|
-
|
-
|
12
|
-
| 1個 | 630円(
693円
) | 12日目 |
Loading...
圧縮空気はタダじゃない!!
【特長】
・圧縮空気を約50%削減。
・除塵効率UP。
・世界初!電気不要パルスエア発生ユニット内蔵。
・トリマー付、パルス周波数調整マイナスドライバーで調整可能。
・工場エアの削減対策。